Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) GreenSpace SM

(BR) GreenSpace SM

Google-Übersetzung,

Das Aufbau-Downlight GreenSpace SM bietet im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchte eine sehr effiziente Leistung. GreenSpace SM fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein und imitiert das Aussehen eines herkömmlichen Downlights ohne die hohen Energie- und Wartungskosten bei begrenztem Deckenraum.

Spezifikation
  • • Instalação de sobrepor para locais com laje de concreto ou limitação de espaço;

    • Quatro opções de fluxo luminoso com altíssima saída de luz;

    • Versão com proteção adicional para aplicação em marquises e vestiários;

    • Eficácia de até 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, disponível em CRI 80;

    • Fonte de alimentação integrada, fácil instalação;

    • Proteção na parte frontal IP20, IP65 sob consulta;

    • Vida útil de 50 mil horas L70 @25C;

Technische Spezifikation
  • Referenznummergreenspace-sm
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit