Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) SlimPerform G2 Batten

(BR) SlimPerform G2 Batten

Google-Übersetzung,

SlimPerform Gen 2 ist die modernste und zuverlässigste Beleuchtungslösung für Einzelhandel und Industrie – eine hervorragende Option für Anwendungen, die eine praktische und zweckdienliche Beleuchtungslösung erfordern. Beleuchtung spielt in jeder Anwendung eine andere Rolle; diese Lösung eignet sich für Orte, die innovative Lösungen mit überragender Lichtqualität und außergewöhnlicher Reichweite benötigen. Darüber hinaus bietet sie intelligente Funktionen, um das System fit für das Internet der Dinge (IoT) zu machen.

Spezifikation
  • • Confiabilidade com longa vida útil e flexibilidade de configurações em um só produto;

    • Fácil instalação, para perfilados metálicos, pronta para o futuro com opções controladas;

    • Quatro diferentes óticas e cinco opções de fluxo que se adapta a qualquer ambiente;

    • Fluxo de até 24.200 lúmens e eficácia de até 189lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K, 5000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Versão Embutir, módulo emergência e sensores disponíveis;

    • Vida útil extrema de até 100 000 horas L80 @ 35C;

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSlimPerform_Batten
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit