Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) SmartBright Batten

(BR) SmartBright Batten

Google-Übersetzung,

Smartbright Batten bietet hochwertige Beleuchtung sowie erhebliche Energie- und Wartungseinsparungen im Vergleich zu Leuchtstofflampen. Ob für einen Neubau oder für die Renovierung von Räumen, es handelt sich um eine Beleuchtungslösung, die hochwertiges Licht, Energieeinsparungen und einfache Wartung bietet.

Spezifikation
  • • Design estreito com corpo em peça única extrudada em policarbonato;

    • Maior facilidade na instalação com entrada de cabo lateral interconectável;

    • Três temperaturas de cor com dois fluxos disponíveis em luz difusa;

    • Fluxo de 1.000 e 2.000 lúmens e eficácia de 100lm/W;

    • Temperatura de cor 3000K, 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • De Sobrepor, com grampos de instalação inclusos;

    • Longa vida útil de 30.000 horas L70 @ 25C;

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmartbright-batten
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit