Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) StoreFlow

(BR) StoreFlow

Google-Übersetzung,

In den letzten Jahren ist man im Einzelhandel dazu übergegangen, allgemein lineare und diffuse Beleuchtung einzuführen. StoreFlow ist unsere neue Lösung, die die Magie des Kontrasts zurückbringt, indem sie beispielsweise die Beleuchtung von Produktinseln zwischen Gängen hervorhebt – und das alles mit höherer Effizienz und Lichtverteilung mit sehr geringer Blendungsrate. Darüber hinaus verfügt dieses neue Beleuchtungskonzept über ein einzigartiges und unverwechselbares Design. Die Form des Reflektors bestimmt die Gestalt dieser Leuchte.

Spezifikation
  • • Os produtos são iluminados com maior intensidade à altura dos olhos;

    • Nova ótica de distribuição luminosa de contraste, sem excesso nos corredores;

    • Ofuscamento reduzido ao extremo graças à configuração da ótica com luz indireta;

    • Fluxo de até 5.000 lúmens;

    • Temperatura de cor 3000K ou 4000K, em CRI 80 ou 90;

    • Rotação de 350° e ajuste dos focos +/- 15°;

    • Controlador integrado no corpo com opção sem fio Interact;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L80;

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerStoreFlow
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-31
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit