Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) Tango Pro

(BR) Tango Pro

Google-Übersetzung,

Der Tango Pro bringt Effizienz auf ein neues Niveau und bietet branchenführende Effizienz in einem kompakten und dennoch eleganten Design. Die Anwendungsgebiete der Leuchte sind vielseitig und reichen von der Flächenbeleuchtung bis hin zur Freizeitsportanlage. Der LED-Treiber verfügt über ein kompaktes und robustes Gehäuse, das weltweit anerkannten Sicherheitsstandards entspricht.

Spezifikation
  • • Versões de alta eficiência e ultra eficiente (UE) para baixas emissões de carbono e economia de energia;

    • 6 ópticas, 12 opções de drivers e acessórios (venezianas externas, corrente de segurança, dispositivo de mira) permitem que você atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação;

    • Conectado e pronto para uso, o Tango Pro é compatível com a plataforma Interact (Versão opcional com Nema 7 Pinos);

    • O design atraente e sustentável e os materiais robustos proporcionam durabilidade, qualidade robusta e confiabilidade contra condições adversas;

    • A versão UE oferece eficácia do sistema acima de 170 lm/W;

    • Fluxo luminoso de até 85.000 lumens ;

    • Teste de vibração 3G (Padrão);

    • Suporta ventos de mais de 150 km/h ;

    • Vida útil de 75 mil horas (L70, @ta=50°C);

    • Opcional: 1.000 horas/2.000 horas de proteção contra sal marinho (MSP) para aplicações costeiras;

Technische Spezifikation
  • Referenznummertango-pro
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit