Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(BR) TrueFashion

(BR) TrueFashion

Google-Übersetzung,

Der Truefashion-Projektor wurde für das mittlere Einzelhandelssegment entwickelt. Er zeichnet sich durch ein attraktives Design und hervorragende Lichtqualität aus und schafft so eine angenehme Umgebung und ein beeindruckendes Einkaufserlebnis. Er ist als Schienen- und Einbauversion in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Spezifikation
  • • Qualidade da luz com lentes fashion proof optics e receitas de temperatura de cor;

    • Miniaturização do design com spot e versão de embutir de design moderno;

    • Iluminação eficaz para ajudar a aumentar o tempo de permanência de clientes;

    • Fluxo de até 4.000 lúmens;

    • Receitas de cor PW930, PC930 (Premium Color) e cinco fachos óticos;

    • Desenho miniaturizado com trilho compacto tipo 1C;

    • Longa vida útil de 50 000 horas L70;

Technische Spezifikation
  • Referenznummertruefashion
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • IFCClassificationLeuchten

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit