Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Catch

Unique ref.: CATCH
Marke: Simes
Produkt Familie: Downlight
Produkt Gruppe: CATCH
Publishing Datum: 2017-11-14
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
Catch ist ein innovatives Downlight das Sehkomfort und beschränkte Größe bietet und eine Lichtreglung mit schwenkbarem Körper ermöglicht. Das anspruchsvolle Optiksystem fokusiert den Lichtstrahl und macht das Licht komfortabel durch die Verminderung der Direktblendung des Leuchtmittels. Die extrem geringe Einbautiefe und der Einbau des Steuerunbgsgeräts in der Nähe des Leuchtmittels, erlauben eine bequeme Deckenmontage und die Verwendung von DALI Aggregate. Catch in kippbarer Version kann bündig mit dem Rahmenring oder vorstehend installiert werden um in noch größeren Winkeln drehen und den Lichtstrahl in gewissen Richtungen richten zu können. Catch ist auch in fixer oder kippbarer Ausführung mit Ring aus Aluminium oder aus rostfreiem Stahl lieferbar um eine noch gewinnendere Ästhetik in besonders agressiven Anwendungen erzielen zu Können.


Material 1: Aluminium
Material 2: Glass
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy

BIMobject Kategorie: Beleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
IFC Klassifikation: Light Fixture
UNSPSC Name: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC Code: 3911
Uniclass 1.4 Code: JY73
Uniclass 1.4 Beschreibung: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Code: PR-49
Uniclass 2.0 Beschreibung: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Code: EF_70_80
Uniclass 2015 Beschreibung: Lighting
NBS Reference Code: 49
NBS Reference Beschreibung: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
OmniClass-Nummer: 23-35 47 11
OmniClass-Bezeichnung: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Lighting - Outside

Name Wert
Aperture Diameter 60 mm
Application downlight
Ballast Type electronic
Base Diameter 143 mm — 313 mm
Base Height 95 mm — 98 mm
Base Width 143 mm — 105 mm
Diffuser Material transparent polocarbonate
Finish stainless steel
Fixture Finish - Colour grey
Lamp Type led
Lamps - Quantity 9 — 20
Lamps - Total Wattage 15 W — 33 W
Luminous Flux 920 lm — 2120 lm
Mounting Type ceiling recessed
Reflector Material aluminium
Reflector Rotation 0
Reflector Tilt 0 deg
Voltage 230 V
Warranty 3

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Finish stainless steel

BIMobject®