Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
Pool Spot
    Simes

    Pool Spot

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)
    Drei neue Ausführungen, besonders ausgelegt für die dekorative Beleuchtung von Springbrunnen, Wasserfällen und Fontänen, komplettieren die POOL Unterwasser-Strahlerfamilie. POOL SPOT ist in einfarbiger oder RGBW Version verfügbar und ermöglicht so die Gestaltung von Wasser mit individuellen Lichteffekten und Farben.
    Spezifikation
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm

      Rated luminaire luminous flux 891lm

      Rated input power 20W 24V

      Requires remote power supply 230V/24V d.c

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPOOL-SPOT
    • ProduktfamilieUnderwater
    • ProduktgruppePOOL SPOT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-06-01
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)220
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit