Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
    Simes

    Stage

    Stage ist trotz ihrer geringen Tiefe in der Lage, einen Lichtstrom von außergewöhnlicher Intensität und visueller Qualität zu erzeugen. Die Stage-Familie umfasst zahlreiche Größen und Leistungsstärken. Sie ist sowohl mit symmetrischer COB-LED mittlerer Leistung kombiniert mit Linsen hoher Leistung erhältlich als auch mit asymmetrischer Abstrahlung und einer innovativen Optik, die durch Vermeidung von Blendwirkung einen ausgezeichneten Sehkomfort erzielt.

    MONOCHROME LED
    SCHUTZART IP65
    MECHANISCHE BESTÄNDIGKEIT IK07

    Spezifikation
    • Strahler

      STAGE

      S.1200W

      Modul 1 COB 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 16068lm

      Leuchtenlichtstrom: : 14289lm

      Lichtquellenleistung: : 78.1W

      Leuchtenleistung: : 115W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 124lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP66

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE ENEC

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 2100mA Vfmin=47Vdc Vfmax=55.2Vdc Fernstromversorgung.

      PRODUKTTYP

      Scheinwerfer. IP Klasse: IP 66

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse aus kupferfreiem Aluminiumdruckguss mit hoher Korrosionsresistenz EN AB-47100.

      Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon.Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Asymmetrsche optik: Die wicklende Optik der asymmetrischen

      Version ermöglicht einen optimalen visuellen Komfort ohne Blendung beim direkten Anschauen des LED Leuchtmittels das normalerweise eine hohe Luminanz besitzt.

      Symmetrsche optik: Die symmetrischen Optiken Engstrahlend Strahl 19° und Mittelbreitstrahlend 37° sind mit der Verwendung von COB durchschnittlicher Leistung und Leistungsobjektiven kombiniert erhalten.

      Breitstrahlend: Reflektoren aus 99,98% reinem Aluminium HI-GRADE. Gehärtetes Klarglas. Betriebswirkungsgrad --

      VERKABELUNG

      Die Leuchte ist für eine Durchverkablung mit Kabelklemme vorgesehen. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 8.9599 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): D.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTAGE
    • ProduktfamilieProjectors
    • ProduktgruppeStage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1918-08-28
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)57
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit