Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tres Jolie
Tres Jolie
Tres Jolie
Tres Jolie
Tres Jolie
    Simes

    Tres Jolie

    Wandleuchte, mobile Tischleuchte und Pollerleuchte für den Wohnbebauungsbereich
    Très jolie ist eine vielseitige Produktserie, die aus einer kleinen Pollerleuchte, einer Wandleuchte und einer mobilen Tischleuchte besteht. Die ersten beiden Leuchten werden über einen herkömmlichen 230-V-Netzanschluss, die Tischleuchte mithilfe eines Akkus betrieben.
    Entwickelt wurde die Serie Très jolie mit ihrem harmonischen und eleganten Design für Siedlungsgebiete und den Außenbereich von Wohnanlagen. Maßgeblich war dabei, dass sich die Leuchten perfekt in die sie umgebende Architektur und Natur einfügen.
    Die schlichte Formgebung sorgt für eine ausgesprochen angenehme Lichtqualität: Der leicht konisch geformte Stab reflektiert das Licht und kreiert auf diese Weise verschiedene weiche Lichtnuancen.
    Die mobile Tischleuchte ist eine kabellose Lösung für Situationen, in denen kurzzeitig eine Beleuchtung erforderlich ist, aber beispielsweise kein Stromanschluss vorhanden ist. Darüber hinaus lässt sich die Farbtemperatur der Leuchte von 3.000 K bis hin zu wärmeren 2.200 K regeln.

    Spezifikation
    • Wandmontage

      TRÈS JOLIE APPLIQUE

      S.2500W

      Modul LED 3000K 220-240Vac ON-OFF

      Lichtquellenlichtstrom:: 1146lm

      Leuchtenlichtstrom: : 688lm

      Lichtquellenleistung: : 8.1W

      Leuchtenleistung: : 10.2W

      Leuchten-Lichtausbeute: : 67lm/W

      Spannung (AC): : 220-240Vac

      Frequenz (AC): : 50/60Hz

      Spannung (DC): : 176-264Vdc

      Dimmen: : NOT DIMMABLE (ON-OFF)

      (Machbar DALI2; PUSH gegen Aufpreis)

      Elektrische Schutzklasse: : II

      Schutzart IP: : IP65

      Mechanische Schlagfestigkeit: : IK07

      CE

      SONDERAUSFÜHRUNG AUF ANFRAGE: Dieses Produkt kann gegen Aufpreis in Klasse III geliefert werden (ohne Vorschaltgerät). Es benötigt ein in Konstantstrom laufendes Vorschaltgerät à 250mA Vfmin=30.8Vdc Vfmax=36.3Vdc Fernstromversorgung.

      Beispiel für Kompatibile SIMES Stromversorgungsgeräte (überprüfen Sie die vollständige Liste der Netzteile im Katalog):

      Art. S.2438 NETZGERÄT 230V/250mA-700mA 20W o 230Vac/24Vdc 16W 240Hz DALI DIMMBAR IN BOX IP67

      Art. S.3426 NETZGERÄT DALI MULTI-POWER 230V/250mA-700mA o 230V/24V 16W 240Hz IP20

      NB: Jeweils ein stromversorgungsgerät für jedes Gerät verwenden

      PRODUKTTYP

      Wandaufbau. Poller ( Poller version ). IP Klasse: IP 65

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Gehäuse Aluminiumdruckguss EN AB-47100 mit hohem Korrosionsschutz. Gleitschleifen als Vorbehandlung zur Lackierung. A4 Edelstahlschrauben mit 2,5-3% Molybdängehalt, daß den Korrosionsschutz erhöht. Dichtungen Silikon. Dreiphasen Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz:

      1) Oberflächenbehandlung mit BONDERITE Das Bonderite Konversionsverfahren ist ein führendes nanokeramisches Beschichtungsverfahren zur Oberflächenbehandlung. Dadurch wird die Lackhhaftung und der Korrosionsschutz deutlich verbessert; 2) PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; 3) POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1200 St. Mechanische Belastbarkeit IK 07

      MATERIALEIGENSCHAFTEN

      Abdeckung aus mikro-geätztem und prismatischem Glas. LOR --. Farbwiedergabe CRI 90, Farbstabilität MacAdam step 3.

      INSTALLATION UND UNTERHALTUNG

      Gartenleuchten müßen entweder mit einem Erdspieß aus thermplastischen Kunststoff oder mit einem Flansch installiert werden. Die Leuchten dürfen nicht direkt am Boden oder direkt auf Betonsockeln ohne Zubehör installiert werden weil der Kontakt zwischen den zwei Materialien eine unsachgemäße beschleunigte Oxidation hervorrufen könnte. Die Verkabelung der Leuchten muß absolut den technischen Anweisungen gemäß ausgeführt werden. Loop-in Loop-out Verkabelungen, wenn nicht für eine Leuchte vorgesehen, entwickln Feuchtigkeitsinfiltrationen die im Kontakt mit den elektrischen Kabeln den Oxidationsprocess beschleunigen können.

      VERKABELUNG

      Vorverkabelte Leuchte mit 5m (Pollerleuchte 4m) Neoprenkabel für Verkabelung an die Anschlussdose. Isolation: SCHUTZKLASSE II . Verfügbare Farben: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09), Anthrazitgrau (cod.24). Gewicht: 1.3872 Kg Glühdrahttest: --

      Inklusive LED-Platineneinheit

      TRÈS JOLIE Design geschützt

      Diese Leuchte ist geeignet für LED-Module. Die LED-Module wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (EPREL - European Product Registry for Energy Labelling): E.

      LED Module der aktuellen Verordnung im Bereich Lumen Maintenance (LM80) und Technischen Memorandum (TM21) gemäß; die Lichtqualität entspricht einem Lebensdauer von 70.000 Std. bezogen auf LB80 B10 (50.000 Std. bezogen auf LB80 B10 Ta 40°C). Leuchtenlebensdauer min. 70.000 Std Ta 25°C, min. 50.000 Std Ta 40°C. Betriebsumgebungstemperatur Performance Tq 25°C. Betriebsumgebungstemperatur von -20°C bis +50°C. Lagertemperatur von -20°C bis +60°C.

      ÜBERSPANNUNGSEMPFINDLICHE ELEKTRONISCHE GERÄTE.Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzgeräten "SPD" in die elektrische Anlage. Schutzvorrichtungen verhindern die Intensität dieser Phänomene, schützen die Geräte vor dem Risiko, beschädigt zu werden, und verlängern die Lebensdauer. Außenleuchten sind allen Arten von permanenten, temporären oder transienten elektrischen Störungen ausgesetzt. Solche Störungen können zu dauerhaften Schäden oder Ausfällen führen, die die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen. Die Überspannungsschutzvorrichtung (von SIMES geliefert) wird verwendet, um die zerstörerische Wirkung dieser Phänomene zu begrenzen. Wir schlagen vor, dass jede Leuchte an ein Schutzgerät in nicht mehr als 10 m Entfernung angeschlossen werden muss. Für eine korrekte Koordination der Schutzvorrichtungen muss auch eine Überspannungsschutzvorrichtung innerhalb der Schalttafel des Systems vorhanden sein (die Auswahl dieses Geräts muss vom Elektrokonstrukteur durchgeführt werden und wird nicht von SIMES geliefert).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRES-JOLIE-APPLIQUE
    • ProduktfamilieApplique
    • ProduktgruppeTRES JOLIE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit