Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Dective® CL
Door Dective® CL

    Door Dective® CL

    Google-Übersetzung,

    Der Türdetektor ist ein Türöffnungs- und Richtungskontrollsystem, ideal für alle zugangskontrollierten Bereiche, in denen Eindringlinge Schäden oder Diebstahl verursachen könnten. Die Technologie erkennt unbefugtes Betreten, Richtungswechsel und Eindringlinge, indem sie verhindert, dass jemand eine sich schließende Tür ausnutzt. Die Türdetektor-Zutrittskontrolllösung überwacht, erkennt und alarmiert bei einem Einbruch. Zusätzlich kann ein optionales Sekundärrelais weitere Aktionen auslösen, wie z. B. die Aktivierung von Videoüberwachung oder das Verriegeln von Türen.

    Die Lichtschranken des Door Detective Classic (CL) lassen sich drehen und so ohne Türrahmenmontage über Flure hinweg ausdehnen. Sie verfügen über eine interne CPU mit externem 12-V-Gleichstromnetzteil, die den Durchgang von Personen und Gegenständen durch den Türrahmen überwacht, sobald die Tür entriegelt oder geöffnet wird. Dank eines dedizierten, hochpräzisen Onboard-Mikrocontrollers und bewährter optischer Systeme ist dies die genaueste und kostengünstigste Lösung zur Bewegungsüberwachung an zutrittskontrollierten Türen.

    Door Detective sollte für alle Innenräume in Betracht gezogen werden, in denen ein Eindringling unbemerkt eindringen könnte, wie z. B. Serverräume, Rechenzentren, pharmazeutische Lager, Labore, Firmenbüros, Campus-Einrichtungen, Einzelhandelsflächen, Vertriebszentren und sogar Fitnessstudios (neben anderen Branchen).

    Schlüsselwörter: Türsicherheit, Türüberwachung, Sicherheit, unbefugtes Mitgehen, Zutrittskontrolle, Türsicherheitsvorrichtungen, Türschlösser, Einbruch, unbefugter Zutritt, physische Sicherheit, Alarme, Verstöße gegen die Zutrittsregeln, Personenkontrolle, Türrahmenmontage, Türüberwachung, Eingangssicherheit, Doppeltürsicherheit, Anti-Tailgating-Vorrichtung, Tailgating-Vorrichtung, Türschloss.

    Spezifikation
    • DOOR DETECTIVE CL TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions CL Model

       Height: 26.2” (665 mm)

       Width: 2.8” (71 mm)

       Depth: 4” (101 mm)

       Diameter of Tube: 2.76” (70 mm)


      Distance between units 

       98.4” (2,500 mm) max Note: Install to ensure single file entry


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door Sensor (normally closed)


      Tailgate detection distance 

       50mm/1.97” typical (subject to target size and speed)


      Operating modes 

       Card in/free exit

       Free entry/card out

       Free entry/no exit

       Free exit/no entry

       Card In/card out

      Note: Population Counting is a different model and must be ordered as such


      Outputs to Access System

       Alarm (normally closed opening for 1 second)

       Reader Hold (normally open)

       Lock Output 12 V @ 0.5 A nom (1 A max)

       Entry Monitor (normally closed for 1 second)

       Exit Monitor (normally closed opening for 1 second)


      Speed of throughput 

       1 person / second 

       12 persons per minute

       Card buffering capacity: 10 cards max



      Power requirements 

       Input Voltage: 12 V DC (11.9- 14 V)

       Input Current: 1.25 A nom, (1 A max)


      Display

       Tri-color 8mm LEDs (Red, Amber and Green)


      Audible indicators 

       Short Single Tone: Card Authorization

       Longer Single Tone: Alarm Condition


      Optics 

       8 pulsed multi-infrared beams, synchronized for detection

       Environmentally hardened to avoid sunlight interference


      Environmental

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% relative


      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-dective-cl
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Systems
    • ProduktgruppeSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26.2
    • Breite (Inches)2.8
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (lbs)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika