Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Detective® SG
Door Detective® SG
Door Detective® SG

    Door Detective® SG

    Google-Übersetzung,

    Der Türdetektor ist eine Zutrittskontrolllösung, die an Türrahmen montiert wird, um den Zutritt zu erkennen und zu kontrollieren. Er eignet sich besonders für Bereiche, in denen Eindringlinge Diebstahl oder Sachbeschädigung verursachen können. Die Technologie erkennt unbefugtes Betreten, Richtungswechsel und Eindringlinge und verhindert, dass jemand eine sich schließende Tür ausnutzt. Der Türdetektor ist mit führenden Zutrittskontrollsystemen kompatibel und kann bei einem Verstoß Benachrichtigungen versenden.

    Wir präsentieren den Door Detective® SG, ein diskretes Gerät, das Ihre Türen optimal schützt. Es überwacht passiv autorisierten und unautorisierten Personenverkehr und eignet sich ideal für stark frequentierte Bereiche mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Der SG ist mit der fortschrittlichen „Sidegate Detection®“-Technologie ausgestattet, die das gleichzeitige Passieren von Personen und Gegenständen in Ein- und Doppeltüren erkennt. Er lässt sich nahtlos in Ihr Zutrittskontrollsystem integrieren und überwacht die Bewegungen von Personen und Gegenständen, die unverschlossene oder offene Türen passieren. Diese Funktion kann Ihr Zutrittskontrollsystem allein nicht bieten, wodurch der Door Detective SG eine wertvolle Ergänzung für Ihre Sicherheitsausstattung darstellt.

    Der Door Detective wird häufig in Laboren eingesetzt, wo Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist, Serverräumen, Rechenzentren, Krankenhäusern, Campus-Einrichtungen, Einzelhandelsflächen, Vertriebszentren und sogar Fitnessstudios, neben anderen Branchen.

    Schlüsselwörter: Türsicherheit, Türüberwachung, Sicherheit, unbefugtes Mitgehen, Zutrittskontrolle, Türsicherheitsvorrichtungen, Türschlösser, Einbruch, unbefugter Zutritt, physische Sicherheit, Alarme, Verstöße gegen die Zutrittsregeln, Personenkontrolle, Türrahmenmontage, Türüberwachung, Eingangssicherheit, Doppeltürsicherheit, Anti-Tailgating-Vorrichtung, Tailgating-Vorrichtung, Türschloss.

    Spezifikation
    • DOOR DETECTIVE SG TECHNICAL SPECIFICATIONS

      Enclosure dimensions SG model

       Height: 29.6” (752 mm)

       Width: 2.47” (63 mm)

       Length: 4.68” (119 mm)


      Weight 

       6.6 lbs/3kg 


      Inputs from Access Control

       Entry request (normally open closing for 1 second)

       Exit request (normally open closing for 1 second)

       Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

       Door sensor

       Fire panel integration- Optocoupled Input 12-24 V DC @ 25mA nominal 


      Optics 

       Infrared optical matrix – 12 pulsed beam paths

       Optical performance up to 88.6” (2,250 mm)

       Infrared wavelength nm 940

      Environmental 

       Temperature: 41 F (5 C) to 122 F (50 C)

       Humidity: 5-95% noncondesing

       Energy consumption per door: 63kw hours per annum

      Outputs to Access System

       Entry monitor (normally closed open for 1 second)

       Exit monitor (normally closed open for 1 second)

       Alarm 1 (normally closed, opening for 1s)

       Door contact (normally closed contact)


      Speed of throughput* 

       1 person / second (subject to access control system)

       Card buffering capacity: 10 cards max

      Power requirements 

       Supply rating: 12 to 24 V DC 4W

       POE: Class 2 standard device

      Display

       Tri-color LED diffused through frosted acrylic windows

      Tailgate detection distance 

       0.79” (20 mm) minimum 

      Ethernet connection 

       RJ45 TCP/IP port 

      Audible indicators

       Multiple single-tone sounders

      for status and alarms

      Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdoor-detecitve-sg
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Systems
    • ProduktgruppeSecurity Anti‑Tailgating Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.6
    • Breite (Inches)2.47
    • Tiefe (Inches)4.68
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (lbs)6.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationAlarm

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika