Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door Detective® Compact

Door Detective® Compact

Google-Übersetzung,

Der Türdetektor ist ein Türöffnungs- und Richtungskontrollsystem, ideal für alle zugangskontrollierten Bereiche, in denen Eindringlinge Schäden oder Diebstahl verursachen könnten. Die Technologie erkennt unbefugtes Betreten, Richtungswechsel und Eindringlinge, indem sie verhindert, dass jemand eine sich schließende Tür ausnutzt. Die Türdetektor-Zutrittskontrolllösung überwacht, erkennt und alarmiert bei einem Einbruch. Zusätzlich kann ein optionales Sekundärrelais weitere Aktionen auslösen, wie z. B. die Aktivierung von Videoüberwachung oder das Verriegeln von Türen.

Unser kostengünstigstes Modell, der Door Detective Compact, ist ein Türrahmen-System zur Erkennung und Steuerung von Personenbewegungen, das die Sicherheit von Zutrittskontrolltüren zusätzlich erhöht. Es umfasst eine externe CPU und ein 12-V-Gleichstromnetzteil. Ausgestattet mit einem dedizierten, hochpräzisen Onboard-Mikrocontroller und bewährten optischen Systemen ist es die genaueste und kostengünstigste Lösung zur Überwachung von Bewegungen hinter Zutrittskontrolltüren.

Door Detective sollte für alle Innenräume in Betracht gezogen werden, in denen ein Eindringling unbemerkt eindringen könnte, wie beispielsweise Forschungs- und Entwicklungslabore.
Casinos, Fitnesszentren, Bürogebäude (Rechenzentren, Datenspeicher, andere Sperrbereiche) und Flughäfen (Mitarbeiterbereiche, Fracht- und Gepäckbereiche).

Schlüsselwörter: Türsicherheit, Türüberwachung, Sicherheit, unbefugtes Mitgehen, Zutrittskontrolle, Türsicherheitsvorrichtungen, Türschlösser, Einbruch, unbefugter Zutritt, physische Sicherheit, Alarme, Verstöße gegen die Zutrittsregeln, Personenkontrolle, Türrahmenmontage, Türüberwachung, Eingangssicherheit, Doppeltürsicherheit, Anti-Tailgating-Vorrichtung, Tailgating-Vorrichtung, Türschloss.

Spezifikation
  • DOOR DETECTIVE COMPACT TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Dimensions for head units 

     Height: 11.9” (302 mm)

     Width: 2.4” (61 mm)

     Depth: 4.3” (109 mm)


    Distance between units 

     88.6” (2,250 mm) max

    Note: Install to ensure single file entry


    Inputs from Access Control

     Entry request (normally open closing for 1 second)

     Exit request (normally open, closing for 1 second)

     Visitor access in & out (normally open momentary closing contact)

     Door Sensor


    CPU enclosure (external) 

     Height: 7.0” (180 mm)

     Width: 2.3” (60 mm)

     Depth: 5.1” (130 mm)

    Casings

     Head units: stainless steel, ABS plastic end caps

     CPU: ABS plastic end caps


    Mounting

     Head units (2) - 4 fixings each

     CPU: 4 fixings 


    Operating modes 

     Card in/free exit

     Free entry/card out

     Free entry/no exit

     Free exit/no entry

     Card In/card out

    Power requirements 

     Input: 100 to 240 V AC @ 0.4 A

     Output: 12 V DC @ 1.25 A max

     2-conductor 22 awg 9.8 ft (3 m)


    Outputs to Access System

     Entry Monitor (normally closed opening for 1 second)

     Exit Monitor (normally closed opening for 1 second)

     Alarm 1(normally closed opening for 1 second)

     Alarm 12(normally closed opening for 1 second)


    Audible indicators 

     Multiple single-tone sounders for status and alarms


    Visual indicators 

     Multiple, multi-color LEDs for status and fault finding


    Environmental

     Temperature: 32 F (0 C) to 122 F (50 C)

     Humidity: 5-95% relative Cables

    Cables

     Head units to CPU: Cat 5 cable, RJ45 connectors. 82 ft (25 m) per head unit

     Interface cables to access control panel and door: 2-conductor 22 awg 65.6 ft (20 m)

     CPU to touchscreen (optional): 2-conductor and ground shield 65.6 ft (20 m)

    Keywords: door security, door monitoring, security, tailgating, access control, door security devices, door locks, intrusion, unauthorized access, physical security, alarms, direction violations, population control, doorway-mounted, door monitoring, entry security, double door security, anti-tailgating device, tailgating device, door lock.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdoor-detective-compact
  • ProduktfamilieSecurity Entrance Systems
  • ProduktgruppeSecurity Anti‑Tailgating Sensors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.9
  • Breite (Inches)2.4
  • Tiefe (Inches)4.3
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
  • Nettogewicht (lbs)8.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika