Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Embedded bath shower mixer ZARZIS
Embedded bath shower mixer ZARZIS
    SOPAL

    Embedded bath shower mixer ZARZIS

    Google-Übersetzung,

    Eingebetteter Wannen-Duschmischer:

    • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
    • Keramikkartusche Ø35mm.
    • Brillant und leicht zu reinigen.
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    Spezifikation
    • Embedded bath shower mixer:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer06BJA04
    • ProduktfamilieMixer ZARZIS
    • ProduktgruppeEmbedded bath shower mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTunesien
    • Hergestellt inTunesien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit