Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Google-Übersetzung,

    Boden-Badewannen-Brause Standbatterie:

    • Mixer mit glänzendem und langlebigem Chrom-Finish NF EN ISO 1456.
    • Keramikkartusche Ø35mm.
    • Brillant und leicht zu reinigen.
    • Komfort im Gebrauch.
    • Flexible Verbindungsschläuche.
    • abschließbare automatische Umstellung.
    • Bodenmontage
          Spezifikation
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Technische Spezifikation
          • Referenznummer06DCA04
          • ProduktfamilieMixer BIZERTE
          • ProduktgruppeEmbedded bath shower mixer
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2022-01-24
          • Editionsnummer1
          Verwandt
          • HauptmaterialMessing
          • Sekundär MaterialChrom
          • Entwickelt inTunesien
          • Hergestellt inTunesien
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
          • IFCClassificationSanitäranschluss
          • ETIM-CodeEG017610
          • ETIM-NameSanitary taps
          • UNSPSCNameSanitary ware
          • UNSPSCCode301815
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
          • OmniClassNummer23-31 11 00
          • OmniClassTitelFaucets

          Verfügbarkeit in den Regionen

          Europa Afrika
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
          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit