Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture
Bed - Platform Residential Furniture

    Bed - Platform Residential Furniture

    4.6 von 5 Sternen4.6(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Plattformbett

    Das moderne Plattformbett besticht durch sein schlankes, flaches Design und die robuste Holzkonstruktion. Es bietet starken Halt, ohne dass ein Boxspringbett erforderlich ist. Erhältlich in Standardgrößen und individuellen Ausführungen, die sich nahtlos in moderne Inneneinrichtungen einfügen.

    Standardgrößen
    Breiten: 39", 54", 60", 72", 76"
    Tiefen: 75", 80", 84"
    Höhe: 36", 42"

    • Passt sowohl in traditionelle als auch in moderne Schlafzimmer
    • Kann mit Kopf- und Fußteilen geliefert werden
    • Möglichkeit, Schubladen im Bett hinzuzufügen


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Entwurfsentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers oder ähnliche Parameter finden Sie in der Kategorie Construction im Eigenschaftenbrowser. Das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Fetch-Modell enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in fast jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Made out of solid oak
      • Optionally wrapped with plastic laminate
      • Can be modified from 36” to 42”
      • Includes every standard bed size from Twin to California King
      • Optional headboard and drawers
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Bed_Platform_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19 13
    • OmniClassTitelResidential Beds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit