Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet
Janitor Stainless Steel Cabinet

    Janitor Stainless Steel Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Hausmeisterschränke

    Entdecken Sie mit diesen Hausmeisterschränken die ultimative Lösung für effiziente und organisierte Hausmeisterräume. Diese Schränke wurden für optimierte Reinigungsvorgänge entwickelt und eignen sich perfekt für gewerbliche und institutionelle Umgebungen. Die Hausmeisterschränke sind mit integrierten Wischbecken ausgestattet und bieten so einen separaten Bereich für Reinigungsarbeiten, ohne Platz einzubüßen.

    Standardgrößen
    Breiten: 25", 30", 43", 48"
    Tiefen: 21 13/16", 22 1/2", 26", 30"
    Höhe: 83", 84"

    • Ideal für gewerbliche Reinigungs- und Wartungsräume
    • Integriertes Wischbecken für eine effiziente Abfallentsorgung
    • Individuell gestaltbare Regale für diverse Hausmeisterbedarfsartikel
    • Spezielle wasserabweisende Beschichtung für verbesserte Haltbarkeit


    Diese Schränke eignen sich ideal für Schulen, Krankenhäuser und Bürogebäude und verwandeln Hauswirtschaftsräume in effiziente Arbeitsbereiche, die mühelos für Sauberkeit und Ordnung sorgen. Werten Sie Ihre Projektdesigns auf, indem Sie diese vielseitigen und unverzichtbaren Aufbewahrungslösungen integrieren, die auf die Anforderungen des modernen Facility Managements zugeschnitten sind. Sie sind auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und lassen sich nahtlos in jedes Revit-Modell integrieren, was den Workflow von Architekten und Designern verbessert. Um diese Familie zu verwenden, öffnen Sie die Fetch-App und klicken Sie auf das Modell, um es in Ihr Projekt einzufügen. Im Eigenschaftenbrowser unter der Kategorie „Konstruktion“ können Sie Türen hinzufügen und entfernen, um die Innendetails anzuzeigen. Wechseln Sie zwischen den Familientypen, um aus den fünf verschiedenen Hausmeisterschrank-Konfigurationen zu wählen, die in diesem Modell enthalten sind.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Durable steel frame construction for enhanced stability
      • Powder-coated finish for corrosion resistance
      • Integrated mop sink option with reinforced water-resistant base
      Doors:
      • Double-walled doors with sound-dampening insulation
      • Soft close mechanism for reduced noise and extended longevity
      • Lockable for enhanced security of cleaning supplies
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Janitor_SST
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit