Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet
Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Wall Cabinet Steel Lab Wall Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Schranktüren aus Stahl für Wandschränke

    Diese vielseitige Wandschrankfamilie kann sich auf eine Vielzahl von Größen erstrecken und umfasst Optionen für offene Front- oder Voll-, Glas- oder Schiebetüren. In dieser Familie sind auch Durchgangseinheiten erhältlich. Verwenden Sie einfache Parameter, um Regale anzupassen, Schlösser hinzuzufügen oder abgeschrägte Deckel hinzuzufügen.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18", 21", 24", 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 13", 16"
    Höhen: 18", 24 1/2", 30", 36", 42", 48"

    • Ideal für wissenschaftliche, Forschungs- oder technische Labors
    • Vollverschweißte Konstruktion aus schwerem Stahl, Finish in Laborqualität
    • Beinhaltet offene Front, solide, verglaste und Schiebetüren
    • Optionen für Durchgangseinheiten, Schlösser und abgeschrägte Oberteile enthalten


    Unsere vollverschweißten, dickwandigen Stahlschränke sind nach SEFA 8-Leistungsstandards konstruiert und nach strengen Maßstäben gebaut. Das klassische "Einheits"-Design ermöglicht die Neukonfiguration von Türen und Schubladen an Ort und Stelle. Das konfigurierbare Design bietet ein reichhaltiges Angebot an Hardware und ästhetischen Optionen.

    Zusätzliche Funktionen umfassen
    • Vierseitige, frontbündige Rahmenkonstruktion
    • Solide Rückseite mit optional abnehmbarer Rückseite
    • In voller Tiefe verstellbarer Regalboden
    • Durch die Schrankoberseite zugängliche Nivellierbolzen
    Kabinettstile sind in Einsätzen mit quadratischer Kante, Auflage mit quadratischer Kante, Auflage mit abgeschrägter Kante und Auflage mit Holz auf Stahl erhältlich.
    Spezifikation
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Lab_Wall_Cabinet_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit