Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler

    Filler Steel Lab Wall Filler

    Google-Übersetzung,
    Stahl-Labor-Wandfüller

    Dieser einfache Wandfüller passt die Breite an, um Lücken in wandmontierten Gehäusen zu füllen. Eine abgeschrägte Oberseite und ein 11-Zoll-Deckenfüller sind in dieser Familie enthalten.

    Standardgrößen
    Breiten: 1" - 18"
    Tiefen: 12", 16"
    Höhen: 18", 24 1/2", 30", 36", 42", 48"

    • Ideal für wissenschaftliche, Forschungs- oder technische Labors
    • Vollverschweißte Konstruktion aus schwerem Stahl, Finish in Laborqualität
    • Füllt sauber Lücken in wandmontierten Gehäusen
    • Das Modell umfasst optional eine abgeschrägte Oberseite und einen 11-Zoll-Deckenfüller


    Unsere vollverschweißten, dickwandigen Stahlschränke sind nach SEFA 8-Leistungsstandards konstruiert und nach strengen Maßstäben gebaut. Das klassische "Einheits"-Design ermöglicht die Neukonfiguration von Türen und Schubladen an Ort und Stelle. Das konfigurierbare Design bietet ein reichhaltiges Angebot an Hardware und ästhetischen Optionen.

    Zusätzliche Funktionen umfassen
    • Vierseitige, frontbündige Rahmenkonstruktion
    • Solide Rückseite mit optional abnehmbarer Rückseite
    • In voller Tiefe verstellbarer Regalboden
    • Durch die Schrankoberseite zugängliche Nivellierbolzen
    Kabinettstile sind in Einsätzen mit quadratischer Kante, Auflage mit quadratischer Kante, Auflage mit abgeschrägter Kante und Auflage mit Holz auf Stahl erhältlich.
    Spezifikation
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Lab_Wall_Filler_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 35 53.13
    • Format2014TitelMetal Laboratory Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 25 11
    • OmniClassTitelMetal Laboratory Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit