Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet
Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet

    Shelves and Drawers Museum Preservation Cabinet

    Google-Übersetzung,
    Museums-Konservierungsschrank mit Regalen und Schubladen

    Dieser Museumsschrank ist ideal für Sammlungen, die vor Witterungseinflüssen geschützt werden müssen. Dank der Kombination aus Regalen und Schubladen lässt er sich für jede Lagergröße optimal nutzen. Die einfache Montage und die langlebigen Materialien sorgen dafür, dass diese Aufbewahrungslösung lange hält.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 42", 48", 60"
    Tiefen: 18", 24", 30", 36"
    Höhen: 42", 60", 72", 84", 96"

    • Ideal für Museen und ähnliche Gebäude
    • Anzahl der Regale und Schubladen individuell anpassbar
    • Optionale Rollen können hinzugefügt oder entfernt werden, um ein mobiles Speichergerät zu erstellen
    • Bietet Schutz vor äußeren Einflüssen wie Wasser, Feuer und Rauch


    Der Museumsschrank ist hochflexibel und anpassungsfähig konzipiert. Jedes Revit-Modell ist so konstruiert, dass es seinen realen Vorbildern so nahe wie möglich kommt. Nutzen Sie die integrierten Regal- und Schubladenoptionen, um Ihre Aufbewahrungslösungen zu visualisieren. Alle Regale, Schubladen und Türen werden ohne Muttern, Schrauben oder Klammern montiert. Alle Regale und Schubladeneinheiten sind erweiterbar und mobil für einen einfachen Umbau erhältlich. Verfügbare Mittelteiler in voller Höhe ermöglichen unterschiedliche Schubladen- oder Regalkonfigurationen auf jeder Seite des Teilers. Dank der verfügbaren Tiefen ist er die ideale Wahl für jede Sammlung oder Museumsanwendung.
    Spezifikation
    • ShelvesShelves are constructed of 18-gauge steel, have a height of 1.250 inches and support a uniformly distributed load of 100 pounds. Shelves are installed using clips that allow for removal or adjustment of shelves without the use tools. Shelves available in full or half-width sizes. Nominal Shelf Dimensions
      • Width: 30 inch to 60 inch sections used to meet project requirements
      DoorsDoors are welded construction with a minimum 16-gauge cold rolled steel and reinforced to prevent binding, warping, racking, or twisting. All corner seams are mig-welded (fully filled) and ground smooth to provide aesthetically pleasing, sealed, and square corners. The doors and cabinet are designed to allow removal of all contents when the cabinet doors are opened at 90 degrees. BaseCabinet include an integrated base which houses leveling system and provisions required for stacking and bolting or anchoring of cabinet to a mobile carriage or stationary base. Forklift and caster bases are also available.Accessories
      • Casters
      • Glass Doors
      • Garment Rod
      Finishes Paint finish, low pressure laminate, high pressure laminate,acrylic finish, or non-off-gassing powder coated steel (standard).Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Museum_Preservation_Combo_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppePreservation, Flat File, Security
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-21 11 11
    • OmniClassTitelCommercial Storage Units
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit