Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Oversized Dropbox Metal Locker
Oversized Dropbox Metal Locker

    Oversized Dropbox Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Durchreiche für übergroße Pakete

    Mit diesen Durchreicheschränken können Sie große oder sperrige Gegenstände problemlos zwischen Räumen transportieren. Erhöhen Sie die Sicherheit durch den Einbau von Hightech-Schlössern, die sich in vorhandene Sicherheits- oder Gebäudesteuerungssysteme einbinden lassen.

    Standardgrößen
    Breiten: 24"-60"
    Tiefe: 24"-60"
    Höhen: 24"-60"

    • Wird häufig in Polizeigebäuden oder Flughäfen verwendet
    • Große und gefährliche Gegenstände sicher in sichere Bereiche bringen
    • Die Vollstahlkonstruktion ist kugelsicher und langlebig


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie auf die anzuwendende Wand oder Oberfläche. Die Familie schneidet die Oberfläche automatisch zu. Verwenden Sie die enthaltenen Parameter, um die Größe und Wandstärke so anzupassen, dass der hintere Rahmen bündig mit der Wand abschließt.
    Spezifikation
      • 16 gauge all welded cold rolled steel construction
      • Full length piano hinges
      • Deisgned to only allow one door open at a time
      • Optional digitally controlled locks
      • Scratch resistant powder coat finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Cabinet_Pass_Thru_Oversize_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 55 36
    • Format2014TitelPackage Depositories
    • OmniClassNummer23-19 13 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit