Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels
Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Medium Narrow Storage Vertical Carousels

    Google-Übersetzung,
    Vertikales Karussell schmal – Lagerung mittlerer Objekte

    Dieses mittelgroße vertikale Karussell der Revit-Familie ist für die effiziente Lagerung und den schnellen Zugriff auf kleine Schüttgüter mit einer Höhe von weniger als 50 cm und einem Gewicht von bis zu 350 kg konzipiert. Diese schmale Einheit ist speziell für Materialhandhabung und Lagerumgebungen mit engen Platzanforderungen konzipiert. Sie maximiert die Lagerkapazität und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf im Lager.

    Standardgrößen
    Breiten: 1250 - 2425 in 25-mm-Schritten
    Tiefen: 428, 528, 628
    Höhen: 2235 mm - 9810 mm

    • Speziell für Räume mit begrenzter Breite konzipiert
    • Wird häufig in Fertigungs- und Materialhandhabungsumgebungen verwendet
    • Schneller Zugriff auf Kleinteile mit Auto-Picking-System
    • Schaffen Sie Bodenfläche, indem Sie Objekte vertikal lagern
    • 350 kg maximale Belastung pro Träger


    Um diese Familie zu konfigurieren, wählen Sie einfach die gewünschte Fachbreite aus elf verfügbaren Optionen von 1250 mm bis 4050 mm und eine Fachtiefe von 609,6 mm, 812,8 mm oder 863,6 mm. Das Vertikalliftmodul ist äußerst vielseitig und bietet Hunderte von Höhenvarianten zwischen 2550 mm und 30.050 mm (knapp 100 Fuß), um den unterschiedlichsten Designanforderungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_Narrow_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung41 51 13
    • Format2014TitelAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNummer23-23 17 00
    • OmniClassTitelMaterials Handling
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit