Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel
Medium Storage Vertical Carousel

    Medium Storage Vertical Carousel

    Google-Übersetzung,
    Vertikales Karussell – Lagerung mittelgroßer Objekte

    Dieses mittelgroße Vertikalkarussell ist für die effiziente Lagerung und den schnellen Zugriff auf kleinere Schüttgüter konzipiert. Ideal für den Einsatz in der Materialhandhabung und in Lagerumgebungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 2450, 2650, 2850, 3050, 3250
    Tiefen: 428, 528, 628
    Höhen: 2235 mm – 9810 mm

    • Vertikales Lagerkarussell, konzipiert für Produktions- und Materialflussumgebungen.
    • Spart wertvolle Bodenfläche durch vertikale Lagerung von Waren; in verschiedenen Größen erhältlich.
    • Das automatische Kommissioniersystem ermöglicht eine schnelle und präzise Entnahme; bis zu 300 % schneller.
    • Hochleistungsförderer unterstützen bis zu 350 kg (771 lbs) pro Ebene.


    Um diese Produktfamilie zu konfigurieren, wählen Sie einfach die gewünschte Wannenbreite aus elf verfügbaren Optionen von 1250 mm bis 4050 mm und eine Wannentiefe von 609,6 mm, 812,8 mm oder 863,6 mm. Das Vertikalliftmodul ist äußerst vielseitig und bietet Hunderte von Höhenvariationen zwischen 2550 mm und 30.050 mm (knapp 100 Fuß), um einer Vielzahl von Designanforderungen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carousel_Vertical_Bulk_Medium_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung41 51 13
    • Format2014TitelAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNummer23-23 17 00
    • OmniClassTitelMaterials Handling
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit