Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Google-Übersetzung,
    Vertikaler elektrischer Karussell-Aktenschrank

    Dieses vertikale Karussell eignet sich ideal für Büro- und Lagerlösungen. Wählen Sie einfach die gewünschte Breite und Anzahl der Wagen, um die Größe des Regals festzulegen. Zusätzliche Optionen wie Deckenbeleuchtung und Regalböden sind ebenfalls anpassbar.

    Standardgrößen
    Breiten: 83 55/64", 103 69/128", 116 5/256", 128 179/256"
    Tiefe: 47 41/128"
    Höhen: 79 187/256", 84 83/128", 90 143/256", 95 123/256", 101 97/256", 107 37/128", 113 49/256", 118 31/256", 124 5/256", 128 215/256", 134 109/128", 140 3/4", 145 43/64", 151 37/64", 156 1/2", 162 105/256", 168 79/256", 173 59/256"

    • Die vertikale Karussell-Ablagelösung Lektriever ist ideal für Unternehmen, Büros und die Fertigung.
    • Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl
    • Schmal, Standard, Breit und Extra-breit
    • 11-28 Träger pro Einheit


    Das vertikale Karussell-Ablagesystem ist eine spezielle, hochdichte Aufbewahrungslösung mit einem drehbaren Karussell aus Aktenschubladen. Es eignet sich ideal für Büros und Produktionsstätten. Die einzelnen Karussells können individuell mit Schubladen oder Multimedia-Fächern ausgestattet werden. Wählen Sie einfach die gewünschte Breite (schmal, Standard, breit oder extra breit) und die Anzahl der Karussells (11–28) aus. Bitte beachten Sie, dass das angegebene Gewicht ein Schätzwert für ein voll beladenes System dieser Größe ist.
    Spezifikation
    • Carousel Info
      • Access Opening: ~20" clear height
      • Worktop Height: ~39 1/2"
      • Cycle Speed: 7.0 inches/second
      • Avg. Access Time: 11 seconds (1/4 rotation)
      • Noise Level: < 60 db(A)
      Electrical LoadsIncluded power connector includes:
      • Voltage: 110 v
      • Apparent Load: 150 KVA
      • AMP Draw: 16 AMPs
      • Avg. Power Consumption: 2.0 KVA
      • Breaker cannot be wired to GFI circuitry
      Structural Loads
      • Weight Capacity: 4070kg (8973 lbs)
      • Max Imbalance Load: 300 kg (660 lbs)
      • Please note that the listed "ACTUAL_Weight" is an estimation based on a fully-loaded unit of that size.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Carousel_Vertical_File_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung41 51 13
    • Format2014TitelAutomatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • OmniClassNummer23-23 17 00
    • OmniClassTitelMaterials Handling
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit