Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture

    Counter Storage Classroom Furniture

    Google-Übersetzung,
    Pädagogischer Aufbewahrungszähler

    Diese pädagogischen Aufbewahrungstische befinden sich in Klassenzimmern. Diese Tische sind eine großartige Möglichkeit, Zusammenarbeit, Kreativität, kritisches Denken und Kommunikation zu fördern. Dieses Möbelstück ist mobil, flexibel und dynamisch.

    Standardgrößen
    Breiten: 60", 72"
    Tiefen: 24", 40"
    Höhen: 29", 41"

    • Wird in Klassenzimmern und Bildungsumgebungen verwendet
    • Entworfen mit Stauraum, Arbeitsfläche und mobil
    • Dieser Tisch kann die Bedürfnisse jedes Schülers erfüllen


    Dieser Aufbewahrungstisch wurde in drei Optionen zur Auswahl entworfen: Theken-, Stations- und Inseldesign. Geben Sie einfach (1) für Thekentisch, (2) für Stationstisch oder (3) für das Inseltisch-Design ein. Die andere Möglichkeit besteht darin, zu wählen, ob es sich um 6 Böden in einer Kolonne oder 9 Böden in einer Kolonne handelt. Wenn 6 Tabletts ausgewählt werden, beträgt die Höhe 29 Zoll, aber wenn es 9 Tabletts sind, ist 41 Zoll die Höhe. Für die Thekentischgröße ist es (24 "DX 60" W), andererseits sind die Stations- und Inseltischgröße (40 "DX 72" W).
    Spezifikation
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" steel tube legs
      • 29" or 41" fixed height
      • 3/4" wood cabinet
      • Locking Swivel floor glides
      • Shatterproof plastic trays
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Counter_Storage_Educational_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 33
    • Format2014TitelClassroom Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 11 13
    • OmniClassTitelClassroom Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit