Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Secret Bookcase Door

Secret Bookcase Door

Google-Übersetzung,
Versteckte Bücherregaltür

Standardgrößen
Breite: 36"
Tiefe: 11 7/8"
Höhe: 84"

  • Verbirgt nahtlos eine funktionierende Tür hinter einem detailreichen Bücherregal.
  • Parametrische Regale und Schranktüren für flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Funktioniert mit den standardmäßigen Revit-Tür-Hosting-Bedingungen für eine einfache Platzierung.
  • Verleiht jedem Projekt einen Hauch von Faszination und theatralischem Flair.


Diese Familie wurde gleichermaßen praktisch wie verspielt gestaltet. Das mit verstellbaren Regalböden und Stauraum ausgestattete Bücherregal bietet sowohl visuellen Realismus als auch parametrische Flexibilität für die Designkoordination. Obwohl es als Standard-Revit-Türfamilie fungiert, lädt das Detail Architekten und Designer ein, ihren Projekten etwas Dramatik zu verleihen – sei es für einen Themenraum, einen Konzeptvorschlag oder einfach nur einen saisonalen Design-Stunt. Zu Halloween ist es eine augenzwinkernde Anspielung auf versteckte Höhlen und Geheimkammern, kann aber auch in der realen Welt für hochwertige Wohn- oder kreative Gewerbeprojekte eingesetzt werden.
Spezifikation
  • Construction
    • Architectural millwork: constructed of high-quality birch plywood.
    • Construction Type: Concealed pivot or swing hinge system integrated into bookcase frame. Includes a case-frame front for a polished appearance.
    • Shelving: Adjustable shelves made from birch plywood with a case-type front.
    • Cabinet Doors (lower section): Flush panel doors, with concealed hinges. Cabinet space includes 1 adjustable shelf.
    • Finish: Model shown with paint finish. Can be finished with paint or wood veneer.
    • Clear Opening: 36" wide x 84" tall nominal.
    Structural Considerations
    • Requires structural support for door weight. Hardware and frame should support 200-300 lbs.
    • Not intended for walls thicker than 12".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Door_Hidden_Bookcase_LAM
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung08 34 00
  • Format2014TitelSpecial Function Doors
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit