Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture
Wardrobe Residential Furniture

    Wardrobe Residential Furniture

    4.8 von 5 Sternen4.8(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Schlafzimmer Kleiderschrank

    In diesem allgemeinen Kleiderschrank können Sie Kleidung und andere persönliche Gegenstände außer Sichtweite aufbewahren. Der Schlafzimmerschrank ist eine großartige Ergänzung für eine Wohnumgebung.

    Standardgrößen
    Breiten: 36" - 72"
    Tiefen: 24" - 30"
    Höhen: 60" - 72"

    • Der Kleiderschrank besteht aus massiver Eiche
    • Ausgestattet mit Schubladen und einem offenen Schrankbereich zum Aufhängen von Kleidung


    Die generischen Wohnmöbelfamilien von Fetch sind als flexible und attraktive Modelle konzipiert, die problemlos ein reales Produkt ersetzen können und gleichzeitig die hochwertige Konstruktion und die Funktionen aufweisen, die Sie von Fetch erwarten. Perfekt für jeden Designer in der Designentwicklungsphase oder für jeden Studenten, der ein Modell mit gängigen Möbel- und Ausstattungstypen füllen möchte. Breite, Tiefe und Höhe jeder Familie sind auf den nächsten ganzen Zoll genau einstellbar, um die gewünschte Größe zu erhalten. Weitere Optionen wie ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers oder ähnliche Parameter finden Sie unter der Kategorie Construction im Eigenschaftenbrowser; das Präfix am Anfang des Parameternamens gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie Sie es verwenden. Jedes generische Modell von Fetch enthält eine hochwertige PBR-Textur, die mit minimalem Aufwand in nahezu jeder Render-Engine ausgeführt werden kann. Um das Modell mit einem anderen Material zu visualisieren, geben Sie das neue Endmaterial in den Parameter MAT_Laminate ein.
    Spezifikation
      • Constructed in solid oak with a clear varnish finish
      • Optionally wrapped with a wood or plastic laminate
      • Available with 4 drawers and an open closet cabinet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Wardrobe_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 19
    • OmniClassTitelResidential Bedroom Furniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit