Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture
Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Outside Bend Soft Seating Educational Furniture

    Google-Übersetzung,
    Weicher Sitz mit Außenbiegung

    Die weichen Sitzmöbel mit Außenbogen bestehen aus hochwertigem, widerstandsfähigem, FCKW-freiem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und strapazierfähigem Polsterstoff und eignen sich perfekt für alle Arten von Lernräumen. Ihr moderner Stil wird durch die schlanke und moderne Rundung unterstrichen, die dem Raum, in dem sie eingesetzt werden, eine angenehme Atmosphäre verleiht.

    Standardgrößen
    Breite: 62"
    Tiefe: 62"
    Höhe: 29,5"

    • Die nach außen gebogenen weichen Sitzgelegenheiten sind für den Einsatz in Bildungseinrichtungen konzipiert und konzipiert
    • Sie sind robust gebaut und ermöglichen jahrelangen zuverlässigen Einsatz
    • Die Rückenlehnen sind in zwei stilvollen Polsterstofffarben und einem grauen Sitzkissen erhältlich


    Diese geraden, weichen Sitze eignen sich perfekt für Bildungseinrichtungen und bieten nicht nur Komfort, sondern sind auch langlebig und langlebig. Sie zeichnen sich durch ein elegantes und modernes Design aus. Sie passen perfekt in Ihren Raum und sind in verschiedenen Farben erhältlich, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
    Spezifikation
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Furniture_Library_Bench_Outside_Bend_UPH
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.5
    • Breite (Inches)62
    • Tiefe (Inches)62
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 00
    • Format2014TitelInstitutional Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 21 17
    • OmniClassTitelLibrary Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit