Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture
Straight Soft Seating Educational Furniture

    Straight Soft Seating Educational Furniture

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Weiches Sitzen

    Die geraden, weichen Sitze sind aus hochelastischem, FCKW-freiem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und strapazierfähigem, gepolstertem Stoff gefertigt, der sich perfekt für alle Arten von Lernräumen eignet. Sie sind speziell für jahrelangen zuverlässigen Einsatz konzipiert und konstruiert.

    Standardgrößen
    Breiten: 66"
    Tiefen: 30"
    Höhen: 29,5"

    • Die geraden weichen Sitzgelegenheiten sind für den Einsatz in Bildungseinrichtungen gebaut und konzipiert
    • Sie sind mit robuster Konstruktion für jahrelangen zuverlässigen Gebrauch gebaut
    • Sie sind mit eleganten polierten Beinen und Gummigleitern ausgestattet


    Diese geraden weichen Sitze eignen sich perfekt für Bildungseinrichtungen, die nicht nur Komfort bieten, sondern auch jahrelang Freude bereiten. Sie sind in einem eleganten und modernen Stil gestaltet. Sie passen perfekt in Ihren Raum mit einer Auswahl an Farben, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.
    Spezifikation
    • Construction
      • The straight soft seating is built with durable materials
      • Available in two stylish upholstered cloth colors: Orange or Red back support with a gray seating cushion
      • Built with a high resilience CFC-free fire retardant polyurethane foam
      • Standard dimensions of Width 60" Depth 30" and Height 29.5"
      • Standard seat height of 16"
      • Stylish polish frame legs with rubber glides available
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Furniture_Library_Bench_Straight_UPH
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.5
    • Breite (Inches)66
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 56 00
    • Format2014TitelInstitutional Furniture
    • OmniClassNummer23-21 25 21 17
    • OmniClassTitelLibrary Furniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit