Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker

    Soccer Laminate Locker

    Google-Übersetzung,
    Schließfach für Sportmannschaften

    Dieser anpassbare Spind ist perfekt für Sportmannschaften und Umkleideräume von Universitäten. Belüftete Seiten, ein integrierter Sitz- und Fußschrank sowie verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass dieser Sportspind funktional und geruchsfrei ist.

    Standardgrößen
    Breiten: 18", 24", 28", 30", 36"
    Tiefen: 18", 20", 24"
    Höhen: 72", 84", 96"

    • Anpassbare Zubehöroptionen
    • Inklusive Kleiderbügel, zwei Kleiderhaken und integriertem Sitz- und Fußteil
    • Langlebige Hochdrucklaminatkonstruktion


    Unsere kostenlosen Revit-Modelle sind mit detaillierten und spezifischen Informationen ausgestattet, ohne dass eine riesige Dateigröße erforderlich wäre. Diese Schließfächer sind modular aufgebaut und können je nach Bedarf für Ihren spezifischen Einsatzzweck konfiguriert oder angepasst werden. Unsere Teamschließfächer umfassen viele verfügbare Aufbewahrungsoptionen und die Möglichkeit, ein Sitzkissen mit dem Logo Ihres Teams hinzuzufügen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Ventilated sides for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Includes seat and lower foot locker
      • Optional top locking compartment with combination lock
      • Optional finish end panels create attractive banks of lockers
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Athletic_Soccer_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeAthletic Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 16
    • Format2014TitelWood Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 13
    • OmniClassTitelWood Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit