Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker
Elevated Bench Metal Locker

    Elevated Bench Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Doppelschrank mit erhöhter Sitzbank

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48"
    Tiefen: 18", 24"
    Höhen: 78", 90"

    • Ideal für gewerbliche und Bildungseinrichtungen, optimiert für sichere Lagerlösungen.
    • Die komplett verschweißte Stahlkonstruktion gewährleistet maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
    • Erhältlich in Konfigurationen mit bis zu 6 Ebenen, wodurch individuell anpassbare Speicherlösungen möglich sind.
    • Einzigartiges Doppelschrankmodell mit integriertem 18-Zoll-Sockel und Sitzbank.


    Dieses Modell besticht durch seine Doppelschrankkonfiguration mit einem 45,7 cm hohen Sockel und einer integrierten Sitzbank. Dadurch eignet es sich ideal für Umgebungen, in denen sowohl effiziente Aufbewahrung als auch Benutzerkomfort im Vordergrund stehen. Gefertigt aus komplett verschweißtem Stahl, bietet es eine robuste Konstruktion für Langlebigkeit und Stabilität. Die abgeschrägte Oberseite des Schranks verhindert Staubansammlungen und sorgt für Sauberkeit. Nummerierte Schilder erleichtern die Identifizierung, und ein sicheres Schloss mit zwei Schlüsseln gewährleistet die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer. Mit Abmessungen von 198 oder 229 cm Höhe, 91 oder 122 cm Breite und 45,7 oder 61 cm Tiefe fügt sich dieser in Kanada hergestellte Schrank nahtlos in verschiedene Architekturstile ein – von Bildungseinrichtungen bis hin zu Büroräumen – und bietet eine funktionale und ästhetische Aufbewahrungslösung.
    Spezifikation
    • Construction:
      • All welded steel construction for enhanced durability
      • Double locker with 18" pedestal base and integrated bench
      • Wood laminated top benches with steel base
      • Recessed base for additional foot space
      • Each locker opening includes 1 shelf, 3 hooks, and a hasp mechanism
      • Sloping top option for easy cleaning
      • Numbering plates for easy identification
      • Fitted with a keyed lock with 2 keys for security
      • Digital keypad or RFID locks are available
      Dimensions:
      • Width options: 36" (914 mm), 48" (1219 mm)
      • Depth: 18"(457 mm), 24" (610 mm)
      • Height: 78"(1981 mm), 90" (2286 mm)
      Sustainability:
      • Manufactured with eco-friendly practices
      • Long-lasting materials reduce the need for replacements
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Double_Bench_PCS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit