Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker
Electronics Charging Metal Locker

    Electronics Charging Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Ladeschrank für Elektronik

    Dieses Schließfach schützt Mobiltelefone mit RFID-Schlössern und eignet sich perfekt für den Einsatz in Klassenzimmern und Pausenräumen am Arbeitsplatz. Sein innovatives Stromverteilungssystem bietet in jeder Schließfachöffnung zwei Steckdosen in voller Größe und zwei USB-A-Anschlüsse zum Aufladen von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten.

    Standardgrößen
    Breiten: 22 3/8", 35 1/2"
    Tiefe: 18 1/2"
    Höhe: 63"

    • Zur Verwendung in Klassenzimmern, Hörsälen, Pausenräumen am Arbeitsplatz oder an jedem anderen Ort, an dem Telefone und elektronische Geräte sicher aufbewahrt werden müssen
    • Jede Schließfachöffnung verfügt über zwei Steckdosen in voller Größe und zwei USB-A-Anschlüsse
    • Das RFID-Zugangssystem ist völlig berührungslos und sicher
    • Erhältlich in den Konfigurationen 12 und 24 Öffnungen


    Dieses Schließfach ist für die Verwendung durch eine festgelegte Gruppe von Benutzern vorgesehen. Jeder Benutzer erhält eine RFID-Karte, die für eine einzelne Schließfachöffnung bestimmt ist. Durch Scannen der Karte mit dem RFID-Scanner wird nur das angegebene Schließfach geöffnet, sodass eine berührungslose Erfahrung möglich ist. Der Touchscreen kann zur Eingabe eines Kennworts verwendet werden, wenn eine Schlüsselkarte verloren geht. Jede Schließfachöffnung verfügt über zwei Steckdosen in voller Größe und zwei USB-Anschlüsse vom Typ A zum Laden elektronischer Geräte. Die Stromversorgung des Schließfachs erfolgt über den standardmäßigen 3-poligen Stecker (120 V bei 15 Ampere, Standard). Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie das Modell mit der Fetch-App in Ihr Projekt ein und klicken Sie, um es zu platzieren. Verwenden Sie die Optionen im Eigenschaftenbrowser, um zwischen 12 und 24 Öffnungen auszuwählen und zwischen dem Zugriff per Schiebekarte oder dem Zugriff per RFID-Scan zu wählen. Das Modell wird automatisch aktualisiert, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln. Die Pulverbeschichtungsfarben für Rahmen und Türen können mithilfe der Parameter MAT_Frame und MAT_Front individuell eingestellt werden. Die Familie umfasst einen Stromanschluss mit den entsprechenden mitgelieferten elektrischen Informationen.
    Spezifikation
      • Full metal construction
      • Locker openings measure 12.4" W x 17 1/4" D x 4.3" H
      • Locker openings are compatible with 8th generation iPads
      • Central locking with access using RFID cards, magnetic swipe, or touch screen display
      • Each opening includes two full-size outlets and two USB type A ports
      • Each locker door has a see-through panel for quick visual inspection
      • Remote Admin functionality is available on request
      • Requires 120V @ 15 amp power (standard)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Electronics_Charging_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)63
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit