Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker
Freestanding Gun Metal Locker

    Freestanding Gun Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Freistehender Waffenschrank

    Freistehende Waffenschränke bieten eine sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition im Rahmen von Strafverfolgungsbehörden.

    Standardgrößen
    Breiten: 34"
    Tiefen: 12"
    Höhen: 51", 60", 74"

    • Entwickelt mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und die Strafverfolgung
    • Mehrere Konfigurationen für Seiten- und Langwaffen verfügbar
    • Jede Konfiguration wird mit einer Auswahl an separat schließbaren Schlössern oder Kombinationsschlössern geliefert


    Freistehende Waffenschränke wurden im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit entwickelt und bieten eine sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition. Die robuste Konstruktion gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit sowohl für Seitenwaffen als auch für Langwaffen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Units shipped fully assembled
      • All welded and ground smooth construction
      • Locker bodies are 16 gauge steel construction
      • Doors are 18 gauge steel construction
      • 1/8" neoprene liner on all shelves
      • Heavy duty continuous hinges on all doors
      • Doors are bolted to frame
      • 11" base inscluded on models under 50" high
      • All units included adjustable floor levelers
      Features & Accessories
      • Sidearm door openings: 6" x 14"
      • Long gun door openings: 5" x 42"
      • Full sized front door allows for inspection of all compartments
      • High-quality powder coat paint finish
      • Number tags provided on each door
      • Choice of keyed or combination locks
      • All locks keyed differently with 2 master keys provided per project
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Gun_Freestanding_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-11
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)34
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit