Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker
Stacking Gun Metal Locker

    Stacking Gun Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Stapelbarer Waffenschrank

    Stapelbare Waffenschränke ermöglichen die bequeme und sichere Aufbewahrung von Lang- und Seitenwaffen in einer effizienten Stapelform. Die Schränke können einzeln aufgestellt oder zusammen mit anderen Waffenschränken dieser Serie in ein umfangreicheres System integriert werden. Dieser Revit-Schrank ermöglicht schnelle und einfache Designänderungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 14", 42"
    Tiefe: 15"
    Höhe: 48", 64 1/2"

    • Sorgen Sie mit stapelbaren Waffenschränken für Ordnung und Sicherheit in Polizeigebäuden
    • Ein- oder Zweitürkonfigurationen bieten Platz für mehr Waffen und Ausrüstung
    • Sicheres Verschließen von Seitenwaffen und Zubehör mithilfe der hochflexiblen Universalrückwand
    • Schließfächer, die hauptsächlich in Strafverfolgungseinrichtungen wie Polizeistationen verwendet werden


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und wählen Sie anschließend mit den Optionsfeldern die gewünschte Breite und Höhe aus. Perforierte Türen und Rückwände sind nur in der realistischen Ansicht und einem Ansichtsmaßstab über „Mittel“ (fein) sichtbar.
    Spezifikation
    • Technical Specifications
      • Made with heavy-duty steel
      • High-quality powder coat finish in RAL 9016 Traffic White
      • Other finish colors available with a small upcharge
      • Includes lift handles
      • Universal back panel can accommodate more than 60 different accessories and components
      • Can be bolted side-to-side, back-to-back, or on top of another unit to create secure storage systems
      • Can also be mounted to the floor or wall
      • Includes internal lock as well as a padlock hasp
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Gun_Stacking_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit