Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker
Child & Teen Metal Locker

    Child & Teen Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Schließfächer für Kinder und Jugendliche

    Kinderschließfächer sind eine praktische Aufbewahrungslösung für Klassenzimmer, Kindertagesstätten und andere Bildungs- oder Kinderbetreuungseinrichtungen. Die kurze Größe ist perfekt für die Kleinen und der nicht verschließbare Mechanismus ist ideal für Ihre Kinder.

    Standardgrößen
    Breiten: 15"
    Tiefe: 15"
    Höhe: 24", 54"

    • Wird häufig in Klassenzimmern, Kindertagesstätten, Kunsträumen und anderen flexiblen Bildungsräumen verwendet.
    • In zwei Höhen erhältlich: 24" Kinder und 54" Teenager
    • Schließfach lässt sich verriegeln, aber nicht abschließen, für einfachen Zugriff


    Diese Schließfachfamilie ist perfekt für Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Um sie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein und verwenden Sie die benutzerfreundlichen Parameter, um die gewünschten Abmessungen und Optionen für jede Einheit auszuwählen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Back and sides are constructed on 24 gauge sheet steel with double flanged connections and are bolted to the frame
      • Frame constructed from 16-gauge channel steel fully welded for rigidity
      • Doors are made from a single sheet of 16-gauge steel
      • All surfaces are cleaned and coated with a high-quality powder coat of your choice from seven standard colors
      • Door includes a seamless stainless steel recessed locker handle
      • Doors are fastened with a continuous piano hinge along the right-hand side
      • Includes a finger-lift control type latch constructed of 14-gauge steel with a nylon cover
      • Teen lockers (54" height) include one double hook, two single hooks, and a hat shelf
      • Kid locker (24" height) does not include hooks
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Kid_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeCollege Student Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)15
    • Tiefe (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit