Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker
Multi Door Laminate Locker

    Multi Door Laminate Locker

    Google-Übersetzung,
    Lagerschrank mit mehreren Türen

    Dieses Modell ist mit drei bis sechs Türen mit Links- oder Rechtsanschlag erhältlich.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 18"
    Tiefen: 12", 15", 18", 20"
    Höhen: 36", 40", 54", 68", 72", 90"

    • Preise im Modell enthalten
    • Drei bis sechs Türen mit Links- oder Rechtsanschlag erhältlich
    • Laminierte oder rückseitig lackierte Glasoberflächen
    • Ideal für Arbeitsbereiche und intelligentes Bürodesign


    Die Laminat-Schließfachserie der Southwest Solutions Group ist äußerst flexibel und anpassungsfähig. Jedes Revit-Modell ist so aufgebaut, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über verschiedene Parameter, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Schrankdesigns einfach bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Zu diesen Funktionen gehören:
    • Größen schnell bearbeiten
    • Zehentritt-Optionen
    • Türstile
    • Grifftypen
    • Sperroptionen
    • Optionen für abgewinkelte Oberseite
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus enthält jedes Modell umfassende Informationen, darunter einen Worst-Case-Budgetpreis, der sich dynamisch aktualisiert, während Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können Planer und Kunde schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Innerhalb jedes Modelltyps finden Sie außerdem Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Informationsgehalt ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • ConstructionBody, doors, and shelves are 3/4" Thermally Fused Laminate (TFL) with industrial grade particle board. Edge banding is 1mm PVC. Options include:
      • Hanging Rod: 3/4" diameter chrome rod with end supports, located 4" down from top (minimum 20" deep locker)
      • Coat Hooks: 2 single prong chrome coat hooks in selected locations, located 4" down from top, centered on panel width, choose from left or right side panel, back panel, or back of door
      • Fixed Shelf: 1 fixed TFL shelf in White with 1mmPVC, located 9" down from top
      • Hinges: 110-degree soft close, 270 degree, 5 knuckle institutional
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Multi_Door_LAM
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-19 13 13
    • OmniClassTitelPlastic Laminate Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit