Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker
Tiered Personal Storage Metal Locker

    Tiered Personal Storage Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Persönlicher Aufbewahrungsschrank aus Metall

    Freestyle-Schränke für die persönliche Aufbewahrung können so konfiguriert und angepasst werden, dass sie den persönlichen Aufbewahrungsbedürfnissen jedes Einzelnen entsprechen. Jeder persönliche Schließfach bietet eine Vielzahl von Optionen zur sicheren Aufbewahrung von Ausrüstung, Uniformen, Waffen, Elektronik und sogar separat abschließbare Bereiche für persönliche Gegenstände.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 18", 24", 30", 36", 42"
    Tiefen: 18", 24", 30", 36"
    Höhen: 66", 72", 84", 90", 96"

    • Die Preise sind im Modell INBEGRIFFEN.
    • Kann mit 2, 3 oder 4 Ebenen konfiguriert werden
    • Abgestufter Schließfachschrank für Situationen, in denen keine einzelnen Schließfächer in voller Größe benötigt werden.


    Jedes Kit enthält eine Reihe von Optionen, die jeweils mit einem individuellen Preis verbunden sind. Eine typische Lösung wäre eine Reihe von Schließfächern in linearer Richtung. Standardfunktionen
    • Mehrere Sperroptionen
    • Abgewinkeltes Oberteil ist optional
    • Möglichkeit zur Neukonfiguration zu jedem Zeitpunkt während der Lebensdauer des Schließfachs
    • Die Türen bestehen aus einer 18-Gauge-Doppelwand-Schweißkonstruktion
    • Entwickelt für den Anschluss an eine Luftabsaugung
    • Hochwertige Pulverbeschichtung
    • Bank mit einer Tragkraft von 200 lb.
    • Verfügbares Zubehör
    • Modulare elektrische Komponenten ermöglichen die Stromversorgung und das Laden verschiedener Geräte
    • Verstellbare, durchgehende Fachböden
    • Dokumentenhalter
    • 4" x 6" Magnetspiegel
    • Gummi-Schuhschale, die verhindert, dass Schuhwasser durch den Spind läuft
    • Trockengestell für Schutzwesten (nur in Kombination mit Bankschubladenkonfiguration verfügbar)
    • Innenliegende Schubladen
    • Modulare Regale in L-Form
    • Mehrere Hakenoptionen
    • Schlosskasten-Umrüstsätze
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Contains an average of 75% recycled steel.
      • Can be constructed using optional NAUF particleboard.
      • Integrate alternative materials such as acrylic and glass.
      • Can be reconfigured, reused and relocated in order to prevent disposal before the end of the product's life.
      Construction
      • Industry's strongest doors, with 18-gauge double-wall, welded box construction.
      • Air extraction ready - engineered to promote proper air flow within the locker.
      • Electrical ready - add duplex outlets to lockers at any time.
      • Durable powder-coat finish
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Personal_Storage_Tiered_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Tiefe (Inches)24
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • OmniClassNummer23-29 15 15 11
    • OmniClassTitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit