Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kiosk Laminate Smart Parcel Locker
Kiosk Laminate Smart Parcel Locker
Kiosk Laminate Smart Parcel Locker

    Kiosk Laminate Smart Parcel Locker

    Google-Übersetzung,
    Laminat Smart Paketfach Starter

    Das intelligente Laminat-Paketschließfach optimiert den Paketzustellungs- und -abholprozess. Empfänger erhalten eine SMS oder E-Mail, wenn ihr Paket eintrifft, und alle Abgaben und Abholungen werden aufgezeichnet. Die Schließfächer sind modular aufgebaut und können einfach angepasst und erweitert werden. Dieser Haupteinheitskiosk enthält alle Werkzeuge und Geräte, die zum Aufbau eines maßgeschneiderten Paket-Concierge-Systems erforderlich sind, das Ihren Anforderungen entspricht.

    Standardgrößen
    Breiten: 15"
    Tiefe: 22 1/4"
    Höhe: 76"

    • Intelligente Paketschließfächer können Pakete zustellen, die Abholung außerhalb der Geschäftszeiten ermöglichen, als Gemeinschafts- oder Tagesschließfächer genutzt werden und vieles mehr.
    • Die Schließfacheinheit umfasst einen Touchscreen-Kiosk, einen QR- und RFID-Scanner sowie vier Schließfächer
    • Strom- und Datenbedarf sind in den mitgelieferten Anschlüssen enthalten


    Die SSG-Smart-Locker-Reihe ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden wurde die Familie mit vorgefertigten Typen erstellt. Die Typen spiegeln optimale Türlayouts wider, um schnell und effizient ein Design zu erstellen. Dieses Modell umfasst linke, rechte und obere Paneele, Türkonfigurationsoptionen und Scharnierrichtung. Darüber hinaus ist in jedem Modell ein hohes Maß an Informationen integriert. Jedes Modell hat einen Budgetpreis, der aktualisiert wird, wenn Sie das Modell bearbeiten. So können Designer und Kunde fundierte Design- und Finanzentscheidungen treffen. Außerdem sind in jedem Modelltyp Links zu detaillierteren Informationen enthalten, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Daten und Informationen ist genau das, was BIM sein sollte.
    Spezifikation
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with hafele min-fix cam hidden fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptable Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independant circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Smart_Parcel_Starter_LAM
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76
    • Breite (Inches)15
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 23
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Clad Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit