Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker
Tiered Club Wood Locker

    Tiered Club Wood Locker

    Google-Übersetzung,
    Club-Spind aus Holz mit mehreren Ebenen

    Mehrstöckige Holzspinde sind eine attraktive und sichere Aufbewahrungslösung für Country Clubs, Spas und Fitnessstudios.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 36", 45"
    Tiefe: 18"
    Höhe: 72"

    • Die Konstruktion aus rotem Eichensperrholz macht diesen Spind attraktiv genug für den Einsatz in Country Clubs, Wellness-Oasen und Fitnessstudios.
    • Etagenschränke sind eine einfache und sichere Lösung für die Aufbewahrung von Schließfächern


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie in Ihr Projekt ein, indem Sie in der Fetch-App auf das Bild klicken und das Modell per Klick in Ihr Projekt einfügen. Diese benutzerfreundliche Familie funktioniert, indem die Anzahl der Spalten und Ebenen mithilfe der Parameter in der Konstruktionskategorie des Eigenschaftenbrowsers bearbeitet wird. Weitere Parameter zum Anpassen der Öffnungsbreite, Schrankhöhe und Gesamttiefe finden Sie in der Kategorie „Abmessungen“. Darüber hinaus können Benutzer mit dem Parameter CUSTOM_Dimensions beliebige Abmessungen, Spalten oder Ebenennummern eingeben, um benutzerdefinierte Schließfachlösungen zu erstellen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Standard lockers may be one or three columns and one, two, or three tiers
      • All locker panels are made of furniture grade 3/4" red oak plywood
      • Wood is finished with two coats of formaldehyde-free varnish
      • Locker doors are finished with a red oak vaneer
      • Locker door is always right-side hinged and uses concealed European style cabinet hinges
      • Single-tier lockers use three hinges, while double and triple-tier lockers use two
      • Single-tier lockers include a hat shelf, coat rod, and two hooks
      • Double-tier lockers include one coat rod and two hooks
      • Triple-tier lockers include one double-prong ceiling hook
      • Cylinder cam locks are master keyed to one system
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Tiered_Club_PLY
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 16
    • Format2014TitelWood Lockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit