Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker

    USB Electronics Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    USB-Elektronik-Schließfach

    Diese moderne Schließfachlösung verfügt über integrierte USB-Anschlüsse zum sicheren Laden Ihrer Geräte. Bewahren und laden Sie Ihre Handys, Tablets und andere elektronische Geräte sicher auf – dank digitaler RFID- oder Codeschlösser. Eine innovative und effiziente Lösung, um Ihre Geräte gleichzeitig zu schützen und mit Strom zu versorgen. Die Revit-Beschläge sind eine hervorragende Ergänzung für jedes Design, das zusätzliche Sicherheit für Möbel benötigt.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 24", 36", 48"
    Tiefe: 18"
    Höhe: 72"

    • Elektronikschließfächer mit USB-Stromversorgung werden häufig in Schulen, Lagerhallen und an allen Orten verwendet, an denen Mobiltelefone und andere kleine elektronische Geräte weggeschlossen werden müssen.
    • Sicherer Zugang per RFID-Scan oder Tastaturcode
    • Jede 12" breite Säule enthält zwölf Schließfachöffnungen


    Diese Familie lässt sich nahtlos aus der Fetch-App in Ihr Projekt integrieren. Klicken Sie auf das Bild, um die Familie zu platzieren. Wählen Sie über die verfügbaren Parameter im Eigenschaftenfenster die gewünschte Spaltenanzahl aus. Die Familie passt sich automatisch Ihren Einstellungen an. Weitere Parameter wie Sockelhöhe und elektrische Spezifikationen finden Sie im Typenmenü.
    Spezifikation
    • Construction
      • All-welded steel construction
      • Frame and doors are finished in a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Each 12" wide bay or column includes 12 locker openings
      • Locker openings measure 10" W x 5 1/2" H
      • Each locker opening includes 2 USB outlets at the rear of the compartment
      • Compatible with any device that supports USB charging
      • Locker access is managed by either RFID scan or keypad code entry
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_USB_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit