Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Long Weapon Metal Locker
Long Weapon Metal Locker

    Long Weapon Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Langwaffenschrank

    Dieser Waffenschrank dient zur sicheren Aufbewahrung von Gewehren und Langwaffen jeder Größe und Anzahl. Die vollverschweißte Stahlkonstruktion ist einzel- und hauptschlüsselverschließbar.

    Standardgrößen
    Breite: 24"
    Tiefe: 10"
    Höhe: 48"

    • Am häufigsten von Strafverfolgungsbehörden verwendet
    • In jedem Fach können 1 bis 2 Waffen sicher aufbewahrt werden
    • Zubehör wie Pistolenständer, Munitionsregale usw. sind erhältlich


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie aus der Fetch-App in Ihr Projekt ein und platzieren Sie sie an der gewünschten Stelle. Nur in einer Größe verfügbar (24" breit x 10" tief x 48" hoch).
    Spezifikation
      • Fully welded 16 gauge steel construction
      • Scratch and weather-resistant powder coat finish
      • Locks are individually keyed and master keyed
      • Includes 6 holes for anchoring
      • 24" Wide by 10" deep and 48" tall
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Weapon_Long_Gun_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)48
    • Breite (Inches)24
    • Tiefe (Inches)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit