Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker
Weapon Hopper Metal Locker

    Weapon Hopper Metal Locker

    Google-Übersetzung,
    Durchlauf-Waffenbehälter

    Dieser Durchgangsschließfachschrank im Trichterstil ist ideal für Polizeistationen oder andere öffentliche Sicherheitseinrichtungen. Der Einzelverriegelungsmodus dieses Schließfachs ermöglicht es Beamten und Bürgern, Waffen und kleine Gegenstände in sicheren Lagerbereichen abzugeben.

    Standardgrößen
    Breiten: 16", 48"
    Tiefe: 8", 12"
    Höhen: 11 5/8", 17 1/2"

    • Sicheres Hopper Locker für den Einsatz in Polizeistationen und anderen öffentlichen Sicherheitsumgebungen
    • Hygienische Edelstahlkonstruktion
    • Durch einen einzigen Verriegelungsvorgang wird die Sicherheit der Lagerbereiche gewährleistet.


    Diese Familie ist für die sichere Übergabe oder Übergabe von Waffen und anderen kleinen Gegenständen in einen sicheren Aufbewahrungsort konzipiert. Die Bedienerseite verfügt über einen kleinen Riegel zum Verriegeln des Trichters in geschlossener Position. Um diese Familie zu verwenden, laden Sie das Modell aus der Fetch-App in Ihr Projekt und klicken Sie auf die gewünschte Host-Oberfläche. Verwenden Sie dann den Schalter, um zwischen dem 16-Zoll-Pistolenschrank und dem 48-Zoll-Gewehrschrank auszuwählen.
    Spezifikation
      • Formed stainless steel construction
      • 8" and 12" depths designed to fit standard CMU block sizes
      • Hopper includes pull handle and 1/2" diameter pivot pints and bushings
      • Slide bolt latch included on operator-controlled side
      • #4 Stainless Steel finish
      • Level 1 or 3 bullet resistant
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Locker_Weapons_Pass_Through_Hopper_SST
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 51 13
    • Format2014TitelMetal Lockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit