Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety
Machinery Guard Industrial Safety

    Machinery Guard Industrial Safety

    Google-Übersetzung,
    Schutz für Industriemaschinen

    Maschinenschutzgitter schützen Regale, Aufzüge und andere Geräte vor Fußgängern, Fahrzeugen und Gabelstaplern. Diese Sicherheitsgeländer können auch verwendet werden, um einen sicheren Freiraum um automatisierte Kommissionier- und Sortierarme zu markieren.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48", 60", 72"
    Tiefen: 2", 4"
    Höhen: 24", 36", 42"

    • Stahlbarriere zum Schutz der Ausrüstung vor Fahrzeug- und Fußgängeraufprall
    • Erhältlich in mehreren Höhen, mit einer optionalen Mittelstange für verbesserten Schutz
    • Mit einer gut sichtbaren, gelben Pulverbeschichtung für bessere Sichtbarkeit


    Diese Produktfamilie ist als bodenmontierte Lagersicherheitslösung konzipiert und schützt Regale, Materialien und Geräte vor vorbeifahrenden Fahrzeugen und Fußgängern. Um dieses Modell zu verwenden, fügen Sie es einfach in Ihr Projekt ein und geben Sie die gewünschte Breite, Höhe und den Stangendurchmesser an. Durch Aktivieren der Option „Mittelstange hinzufügen“ wird eine zusätzliche Mittelstange für verbesserten Schutz hinzugefügt. Die Befestigungslöcher sind bei genauer Betrachtung sichtbar.
    Spezifikation
      • Built from fully welded steel for maximum strength
      • Equipped with two base plates, each featuring four pre-drilled holes for secure lag-down installation
      • A center rail required on all 42" tall units to meet OSHA compliance standards
      • Coated with a durable, high-visibility safety yellow powder coat
      • Also offered with a polished 204 stainless steel finish for specific applications
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Machine_Guard_Industrial_Safety_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 40 00
    • Format2014TitelSafety Specialties
    • OmniClassNummer23-21 33 00
    • OmniClassTitelIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit