Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet Angled Leg Laminate Panel
Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Cabinet Angled Leg Laminate Panel

    Google-Übersetzung,
    Abgewinkelte Beinplatte aus Kunststofflaminat

    Abgewinkelte Beinplatten dienen zur Unterstützung von Arbeitsflächen, wenn keine Unterschränke genutzt werden. Abgewinkelte Beine sind nützlich, wenn die Arbeitsfläche gestützt werden muss, aber ausreichend Platz für sitzende Personen vorhanden sein soll.

    Standardgrößen
    Breiten: 12", 15", 24", 30"
    Tiefe: 1"
    Höhen: 29", 33", 35", 41"

    • Die Preise sind im Modell ENTHALTEN.
    • Wird zur Unterstützung von Arbeitsflächen verwendet, wenn kein Schrank gewünscht ist.
    • Entwickelt, um die Montage der Rückwand zu erleichtern.


    Die Möbelserie der Southwest Solutions Group ist hochflexibel und anpassungsfähig, wobei jedes Revit-Modell so aufgebaut ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Nach dem Laden verfügt jedes Modell über eine Vielzahl von Parametern, mit denen Sie verschiedene Aspekte des Möbeldesigns einfach bearbeiten und anpassen können, ohne jemals wieder einen Typenkatalog laden zu müssen. Dieser vielseitige Schrank verfügt über einen verstellbaren Einlegeboden und bietet einfache Parameteranpassungen für die Auswahl von Griffen, Türtypen und Fußleisten, wodurch er perfekt zu jeder Designästhetik passt. Die Kompatibilität mit der Revit-Software ermöglicht dynamische Aktualisierungen der Kostenschätzung und optimiert so die Projektbudgetierung und -planung. Die hochwertige Hardware, einschließlich kugelgelagerter Vollauszüge und Soft-Close-Optionen, gewährleistet reibungslosen Betrieb und Funktionalität in jeder Umgebung. Zu den Merkmalen gehören:
    • Größen schnell bearbeiten
    • Zehentritt-Optionen
    • Türstile
    • Grifftypen
    • Sperroptionen
    • Optionen für abgewinkelte Oberseite
    • Materialoptionen
    Darüber hinaus enthält jedes Modell umfassende Informationen, darunter einen Worst-Case-Budgetpreis, der sich dynamisch aktualisiert, während Sie das Modell in Revit bearbeiten. So können Planer und Kunde schnell nachvollziehen, wofür das Geld ausgegeben wird. Innerhalb jedes Modelltyps finden Sie außerdem Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Diese Flexibilität in Kombination mit einem hohen Informationsgehalt ist genau das, was BIM ausmacht.
    Spezifikation
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Panel_Leg_Angled_LAM
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 13
    • OmniClassTitelWood Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit