Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack
Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Sliding Hook - Floor Mount Steel Bike Rack

    Google-Übersetzung,
    Bodenmontierter Fahrradträger mit verschiebbaren Armen

    Unser platzsparendster Fahrradständer, der mit Bügelschlössern kompatibel ist, bietet Platz für bis zu neun Fahrräder pro 8-Fuß-Abschnitt. Schieben Sie andere Fahrräder zum einfachen Be- oder Entladen einfach zur Seite.

    Standardgrößen
    Breiten: 8'6"
    Tiefen: 1'10", 2'7", 4'10"
    Höhen: 8"

    • Preis im Modell enthalten
    • Oberfläche aus verzinktem Stahl
    • Bodenmontiert mit optionaler Radstoppstange
    • Muss am Boden verankert werden
    • Doppelseitige Option verfügbar


    Die modularen Fahrradaufbewahrungssysteme verstauen Fahrräder sicher und sicher zum Zwischen- oder Langzeitparken. Jedes Produkt kann erweitert werden, um Ihren Raum- oder Speicherkapazitätszielen gerecht zu werden. Features sind:
    • Dedizierter, sicherer Abstellraum für Fahrräder
    • Das modulare Design passt in fast jeden Raum
    • Verzinkte, rostfreie oder pulverbeschichtete Stahloberflächenoptionen
    Darüber hinaus verfügt jedes Modell über ein hohes Maß an integrierten Informationen, einschließlich Links zu detaillierteren Informationen, falls Sie diese benötigen. Dieses Maß an Flexibilität in Kombination mit einem hohen Maß an Informationen ist wirklich das, was BIM sein soll.
    Spezifikation
    • Dimensions
      • 96" standard length, 97" minimum ceiling height, 50" required depth for bikes with additional 36" aisle recommended
      • 9 bikes per 8-foot unit
      • 12 gauge glavanized steel trolley track
      • Stainless steel trolley assembly
      • 1" 16g arms
      Sustainability
      • Up to 81% pre and post-consumer recycled content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Bike_Sliding_Hook_Floor_PCS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeBike Storage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8
    • Breite (Inches)86
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit