Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack
Athletic Equipment Cantilever Rack

    Athletic Equipment Cantilever Rack

    Google-Übersetzung,
    Lagerregal für Sportgeräte

    Dieses freitragende Regal eignet sich zur effizienten Aufbewahrung von Basketbällen, Volleybällen und anderen Sportgeräten. Dieses praktische Regalsystem kann auch Football-Schulterpolster und andere Sportgeräte aufbewahren.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 48"
    Tiefe: 15"
    Höhe: 42", 84'

    • Organisieren Sie Ihr Fitnessstudio oder Ihren Umkleideraum mit diesem flexiblen System
    • Das offene Regalsystem stützt die Geräte und ermöglicht gleichzeitig eine Luftzirkulation, wodurch Gerüche vermieden werden
    • Stangen können auch zum Aufhängen von Trikots und anderen Kleidungsstücken verwendet werden


    Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie in Ihr Projekt ein und verwenden Sie das Ausrichtungswerkzeug, um die Regale an einer Wand zu befestigen. Mit ENTER_Rail Width können Sie die Breite des Systems festlegen. Mit MODIFY_42" Height und MODIFY_84" Height können Sie das System erweitern und weitere Regale hinzufügen. Diese Familie enthält Preise und ungefähre Gewichte.
    Spezifikation
    • Wall Posts
      • Constructed from furniture-grade steel
      • Posts measure 1 1/2" by 1"
      • All posts are 42" in length. 84" high units with two 42" posts
      • Finish with a high-quality black powder coat
      • Wall mounting hardware is not included
      Shelf Rails
      • Constructed from 1/8" thick cold-rolled low carbon steel
      • Shelf rails are adjustable on 1" centers
      • 125 lbs. total weight capacity per shelf
      • Finished with a high-quality powder coat in grey
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Rack_Cantilever_Athletic_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeAthletic Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-17
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.26
    • Format2014TitelCantilever Storage Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit