Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating
Fixed Auditorium Seating

    Fixed Auditorium Seating

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Feste Auditoriumsbestuhlung

    Die festen Auditoriumssitze bieten Zuschauern in Auditorien, Theatern und Hörsälen komfortable und stilvolle Sitzgelegenheiten. Mit weicher Polsterung, ergonomischer Unterstützung und einer Reihe individueller Anpassungsmöglichkeiten verbessern diese Sitze das Gesamterlebnis und sorgen für anhaltenden Komfort bei Aufführungen, Präsentationen oder Vorlesungen. Die Polsterung der Sitze verleiht dem Raum Ästhetik und ist langlebig und pflegeleicht für den Langzeitgebrauch. Darüber hinaus sorgt das feste Design für Stabilität und ausreichend Platz, wodurch die Sitzplatzkapazität optimiert und der verfügbare Raum optimal genutzt wird.

    Standardgrößen
    Breiten: 19", 20", 21", 22", 23", 24"
    Tiefen: 15 1/2", 16 7/8", 18 1/2"
    Höhe: 35 1/4"

    • Feste Auditoriumsbestuhlung bietet den Zuhörern in Auditorien, Theatern, Hörsälen und Besprechungsräumen bequem und effizient Platz
    • Optionaler Beistelltisch für Links- und Rechtshänder zum Notizen machen und Arbeiten im Unterricht
    • Passen Sie Ihre Sitzgelegenheiten mit individuellen Endplatten, Sitz- und Rückenfarben sowie Polsteroptionen an Ihren Raum an


    Diese Familie lässt sich mithilfe der benutzerfreundlichen Parameter im Eigenschaftenfenster von Revit konfigurieren. Nachdem Sie die Familie in Ihrem Projekt platziert haben, geben Sie die gewünschte Breite (Armlehnenmitte zu Armlehnenmitte) und den entsprechenden Abstand ein, um die Sichtlinien des Publikums zu maximieren. Weitere Parameter in der Kategorie „Konstruktion“ ermöglichen zusätzliche Optionen, wie z. B. Beistelltische, Getränkehalter und aufrechte Endplatten. Diese Familie enthält außerdem verschiedene Materialparameter zur Anpassung der Gesamtästhetik Ihrer Hörsaalstühle. Zu den Materialoptionen gehören die Pulverbeschichtungsfarbe des Rahmens, die Kunststofffarbe von Sitz und Rückenlehne, Laminat für Endplatten, Laminat für Tische, Kantenbeläge und Polsterstoffe. Der mitgelieferte Stoff ist ein Basisstoff, der einfach bearbeitet werden kann, indem Sie ein Muster in das Bildfeld im Materialeditor einfügen. Weitere Informationen zu verfügbaren Materialien und Farben finden Sie in der beigefügten PDF-Datei mit den Oberflächenoptionen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Seating may be floor or riser mounted with upright support assemblies and upholstered seat and back
      • Available spacings: 19", 20", 21", 22", 23", 24" center-to-center
      • Available in three pitch positions for maximizing audience sight lines: 16°, 20°, and 24°
      • Seat is constructed of 7-ply molded plywood bonded to 2" or 3" urethane foam, bonded to upholstery fabric
      • Injection-molded or wood back assembly seals inner seat construction
      • Integrated seat pivot assembly includes a 5/8" diameter full-width axel
      • Frame constructed of 1-1/2" diameter 16-gauge steel supports welded to top and bottom plates and finished with a high-quality powder coat
      • Plastic or wood armcap is mounted to the top place of the upright frame and can include an optional cupholder
      • Optional self-storing side table construction from 13-ply baltic birch plywood and finished with high-pressure melamine laminate and PVC edgebanding
      • Seat numbers, row markers, and ADA removable units available on request
      • Optional aisle lights, power, and data ports available on request
      • Hardwired aisle lights meet New York City guidelines for theatre safety lighting
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Seat_Auditorium_PCS
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 61 00
    • Format2014TitelFixed Audience Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit