Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating
Tandem Shell Polypropylene Seating

    Tandem Shell Polypropylene Seating

    Google-Übersetzung,
    Tandem-Schalensitze

    Tandembestuhlung wird in allen Umgebungen verwendet, in denen die Zuhörer effizient platziert werden müssen, wie etwa in Auditorien, Konferenzräumen und Hörsälen. Die optionalen Reihentische sorgen für praktische Arbeitsplätze bei Vorträgen und Besprechungen.

    Standardgrößen
    Breiten: 17", 44", 66", 72", 94"
    Tiefe: 20"
    Höhe: 33"

    • Tandem-Sitzplätze werden häufig in Auditorien, Konferenzräumen, Hörsälen und anderen Umgebungen verwendet, in denen die Zuhörer effizient sitzen müssen.
    • Hochwertige Sitzgelegenheiten aus Polypropylen sind langlebig und leicht zu reinigen
    • Optional gepolsterte Sitze und Rücken mit einer großen Auswahl an Stoffarten und Mustern
    • Optionale Inline-Tische bieten praktische Ablageflächen für Studenten oder Mitarbeiter zum Aufbewahren von Notizen und anderen kleinen Gegenständen


    Diese Familie ist darauf ausgelegt, fertige Produkte mit wenigen, einfach zu konfigurierenden Parametern effizient zu liefern. Um diese Familie zu verwenden, fügen Sie sie über die Fetch-App in Ihr Projekt ein. Verwenden Sie die Parameter in der Kategorie „Konstruktion“ des Eigenschaftenfensters, um die Anzahl der Positionen, Polsterungen und Inline-Tabellenoptionen einzugeben. Die Familie wird automatisch skaliert und angepasst, um den angegebenen Optionen zu entsprechen. Verwenden Sie die Materialparameter in der Kategorie „Materialien und Oberflächen“, um die Farben und Materialien der Familie nach Ihren Wünschen anzupassen. Laden Sie die enthaltene Materialbibliothek herunter, um unsere hochwertigen PBR-Materialien zu nutzen, die speziell für dieses Produkt erstellt wurden.
    Spezifikation
    • Construction
      • Back and seat made from injection-molded polypropylene
      • Back and seat are joined by a hidden steel coil mechanism, allowing the backrest to recline up to 17 degrees
      • Optional upholstered seat and back made with attached 1-inch urethane foam
      • Seat foam is covered with upholstery using a draw-string process
      • Seat support made from 12-gauge steel and finished with a high-quality powder coat
      • Base made from cast aluminum alloy and finished with a high-quality powder coat
      • Legs and uprights are welded to a connector plate, which is clamped onto the beam with a yoke
      • Inline tables are 20-inch by 20-inch solid-core with high-pressure laminate surface and vinyl edge
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Seat_Tandem_Shell_PPL
    • ProduktfamilieEducation
    • ProduktgruppeFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)33
    • Tiefe (Inches)20
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit