Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage
Combination Blueprint Storage

    Combination Blueprint Storage

    Google-Übersetzung,
    Kombinierter Blaupausenspeicher

    Kombinierte Blueprint-Aufbewahrung bietet reichlich flache Regale für die sichere Aufbewahrung aktiver Zeichnungen. Frühere Iterationen oder abgeschlossene Projekte können für eine effiziente und leicht zugängliche Aufbewahrung in die gerollten Cubbies verschoben werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 36", 48"
    Tiefen: 24", 36"
    Höhen: 7' 3"

    • Ideal für Anwendungen in Unternehmen und Designbüros.
    • Kombinationsregale und Fächer sorgen für eine sichere und effiziente Aufbewahrung Ihrer wichtigen Zeichnungen und Pläne.
    • Wählen Sie zwischen zwei Konfigurationen – vertikale Cubbies oder Kombinationsregale und Cubbies.


    Diese kombinierte Blaupausen-Aufbewahrungseinheit ist ein speziell konfiguriertes Regalsystem mit 4 Pfosten, das sich ideal für den Einsatz in Unternehmen und Designbüros eignet. Wählen Sie zwischen zwei Konfigurationsoptionen, um entweder die 48" breite, 36" tiefe Kombination aus Regalen und Fächern oder die 36" breite, 24" tiefe vertikale Fächerkonfiguration auszuwählen. Alle Einheiten sind 7 Fuß 3 Zoll groß und verfügen über eine Rückwand. Optionale Doppeltüren mit Schloss sind ebenfalls in dieser Familie enthalten. Mehrere Einheiten können miteinander verbunden werden, indem mit einer Einheit begonnen wird, bei der MODIFY_Starter aktiviert ist. Deaktivieren Sie ADD_Right Upright und richten Sie eine Einheit mit MODIFY_Adder aus Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Anzahl von Einheiten erreicht ist.Laden Sie diese Materialbibliothek der Familie herunter, um Zugriff auf alle für dieses Produkt angebotenen Farben zu erhalten, jeweils mit hochwertigen Texturen und Bump-Maps für fotorealistisches Rendering
    Spezifikation
    • Construction
      • Complies with SMA and ANSI MH 28.1-1982
      • Uprights made of 18 gauge steel.
      • Shelves and accessories are vertically adjustable on 1" centers.
      • All shelves made of 18 gauge steel with a 1-3/16" vertical face on all sides.
      • All corners and edges are welded and ground smooth
      • Optional doors are fully welded 116 gauge steel and equipped with three 5-knuckle hinges.
      • To finish, the steel is cleaned and primed, then coated with a high-grade polyester powder coat. See Finish Options for all available colors
      Sustainability
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_4-Post_Blueprint_Combo_PCS
    • ProduktfamilieMuseum
    • ProduktgruppeStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 31 00
    • Format2014TitelManufactured Metal Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit