Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves
Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Flow Rack Steel Gravity Shelves

    Google-Übersetzung,
    Schwerkraftregale

    Schräge Rollenregale erleichtern Verpackung und Montage, indem Kisten und andere Lagerartikel direkt zu den Arbeitern gebracht werden. Regale können auch flach eingebaut werden.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 96", 120", 144"
    Tiefen: 96", 108"
    Höhen: 72" - 336"

    • In Kommissionierlagern und Montagewerkstätten kommen Durchlaufregale in Industriequalität zum Einsatz
    • Mit abgewinkelten Rollenregalen bringen Sie schnell neue Bestände direkt zu den Arbeitern
    • Hochgradig konfigurierbar, um benutzerdefinierten Räumen oder Anforderungen gerecht zu werden


    Schwerkraftregale werden häufig in Umgebungen verwendet, in denen das Inventar schnell zugänglich sein muss. Ob es darum geht, Bestellungen für den Versand zu kommissionieren oder eine konstante Versorgung mit Teilen für die Montage zu gewährleisten, Rollenregale erhöhen die Produktivität und den Arbeitskomfort. Platzieren Sie die Familie zur Verwendung einfach in einem geöffneten Projekt. Die Breite und Höhe sind in 1-Zoll-Schritten einstellbar. Benutzer können auch die gewünschte Anzahl von Regalen auswählen und Rollen zu einer Einheit für eine einfache Mobilität hinzufügen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Frame made from 12 gauge roll-formed steel
      • Sway braces at top and bottom of frame
      • Roller tracks integrated into shelf frame
      • All shelves include a low front rail, not nuts and bolts, and a durable construction
      • Shelves shown at recommended 5-degree slope
      • Optional casters for mobile shelving unit
      • Standard powder coat colors are available in blue or green
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Gravity_Rollers_PCS
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.13
    • Format2014TitelFlow Storage Racks
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit